Menu Procurar

Slide Bearings

Em stock



Series Code :SR2018

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo nominal Diâmetro total Comprimento total Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Diâmetro interno nominal Comprar
1,6271 € - 1,7111 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,6956 € - 1,7841 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
3,9022 € - 4,1117 € 1448 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,6977 € - 4,941 € 190 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,1917 € - 1,2558 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,1737 € - 5,4382 € 20 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,8533 € - 0,8987 € 254 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,4322 € - 4,6649 € 26 Em stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,8169 € - 0,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € 178 Em stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
6,2791 € - 6,6102 € 118 Em stock
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
5,947 € - 6,2675 € 28 Em stock
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
3,5267 € - 3,7139 € 26 Em stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
3,99 € - 4,2005 € 76 Em stock
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
1,1276 € - 1,1872 € 54 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
7,539 € - 7,9261 € 40 Em stock
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € 208 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • de 5
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Preto

10332849

Intervalo de preços
1,7111 € - 1,6271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Preto

10332924

Intervalo de preços
1,7707 € - 1,6823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Preto

10332887

Intervalo de preços
1,7841 € - 1,6956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Preto

10332962

Intervalo de preços
4,1117 € - 3,9022 €

Níveis de stock
1448 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Preto

10333013

Intervalo de preços
4,941 € - 4,6977 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10332764

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Preto

10332801

Intervalo de preços
1,2558 € - 1,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Preto

10332979

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Preto

10333020

Intervalo de preços
5,4382 € - 5,1737 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Preto

10332771

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

10333006

Intervalo de preços
4,6649 € - 4,4322 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10332740

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Preto

10333082

Intervalo de preços
6,6102 € - 6,2791 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    44.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Preto

10333099

Intervalo de preços
6,6102 € - 6,2791 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    44.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
Rolamento 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Preto

10333051

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,947 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    32.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    36.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Intervalo de preços
3,7139 € - 3,5267 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    30.0 mm
Rolamento 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Intervalo de preços
4,2005 € - 3,99 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    35.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    35.0 mm
Rolamento 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Intervalo de preços
1,1872 € - 1,1276 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    14.0 mm
Rolamento 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Intervalo de preços
7,9261 € - 7,539 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    45.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    45.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    45.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm