Menu Procurar

Slide Bearings

Em stock



Series Code :SR2018

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo nominal Diâmetro total Comprimento total Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Diâmetro interno nominal Comprar
1,5843 € - 1,6661 € 98 Em stock
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 147 Em stock
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 106 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,3157 € - 4,5423 € 26 Em stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
5,5867 € - 5,8874 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
6,114 € - 6,4364 € 178 Em stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
0,8029 € - 0,8449 € 98 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,9041 € - 0,9515 € 296 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5025 € - 1,5822 € 100 Em stock
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,7512 € - 0,7911 € 1958 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,7212 € - 0,7599 € 2790 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8449 € - 0,889 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,6103 € - 1,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,7954 € - 0,8373 € 1663 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6716 € - 0,7071 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9688 € - 1,0203 € 48 Em stock
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,1754 € - 1,2355 € 132 Em stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,1107 € - 1,1688 € 79 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,4615 € - 1,5388 € 150 Em stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,5399 € - 2,68 € 78 Em stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • de 5
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Preto

10332870

Intervalo de preços
1,6661 € - 1,5843 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Preto

10332917

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Preto

10332955

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Preto

10333006

Intervalo de preços
4,5423 € - 4,3157 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Preto

10333044

Intervalo de preços
5,8874 € - 5,5867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Preto

10333082

Intervalo de preços
6,4364 € - 6,114 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    44.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Preto

10332757

Intervalo de preços
0,8449 € - 0,8029 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10332795

Intervalo de preços
0,9515 € - 0,9041 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10332832

Intervalo de preços
1,5822 € - 1,5025 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Preto

10332726

Intervalo de preços
0,7911 € - 0,7512 €

Níveis de stock
1958 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Preto

10332702

Intervalo de preços
0,7599 € - 0,7212 €

Níveis de stock
2790 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10332764

Intervalo de preços
0,889 € - 0,8449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Preto

10332900

Intervalo de preços
1,6964 € - 1,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10332740

Intervalo de preços
0,8373 € - 0,7954 €

Níveis de stock
1663 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Intervalo de preços
0,7071 € - 0,6716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Intervalo de preços
1,0203 € - 0,9688 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Intervalo de preços
1,2355 € - 1,1754 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    15.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Intervalo de preços
1,1688 € - 1,1107 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    18.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Intervalo de preços
1,5388 € - 1,4615 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Intervalo de preços
2,68 € - 2,5399 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    30.0 mm