20571085
20571085
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,1914 € |
| 500 - 2499 | 0,1367 € |
| 2500 + | 0,123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 52.5 mm |
|---|---|
| D | 2.067 in |
| d1 | 44.5 mm |
| d1 | 1.752 in |
| d2 | 49.0 mm |
| d2 | 1.929 in |
| H | 0.539 in |
| H | 13.7 mm |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.031 in |
| Espessura máxima do painel | 3.2 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.126 in |
| Material | ABS |
| Cor | Preto |
| Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar