20571061
20571061
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,169 € |
| 1000 - 4999 | 0,1207 € |
| 5000 + | 0,1086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.378 in |
|---|---|
| D | 35.0 mm |
| d1 | 1.063 in |
| d1 | 27.0 mm |
| d2 | 1.299 in |
| d2 | 33.0 mm |
| H | 0.531 in |
| H | 13.5 mm |
| h1 | 2.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| Espessura mínima do painel | 0.031 in |
| Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.126 in |
| Espessura máxima do painel | 3.2 mm |
| Material | ABS |
| Cor | Preto |
| Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar