20571030
20571030
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1414 € |
| 1000 - 4999 | 0,101 € |
| 5000 + | 0,0909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.846 in |
|---|---|
| D | 21.5 mm |
| d1 | 15.0 mm |
| d1 | 0.591 in |
| d2 | 18.0 mm |
| d2 | 0.709 in |
| H | 12.0 mm |
| H | 0.472 in |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| Espessura mínima do painel | 0.031 in |
| Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.126 in |
| Espessura máxima do painel | 3.2 mm |
| Material | ABS |
| Cor | Preto |
| Código do material | 3923509000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar