Menu Procurar

Tampão de chapa metálica 18.5 mm Preto ABS

Este tampão de folha metálica é utilizado para tapar furos durante o transporte e oferecer um acabamento impecável em aplicações de folha metálica. Protege de perigos e arestas afiadas.
Referência da Essentra:

20571023

Número de peça do fabricante:

20571023

400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,1332 €
1000 - 4999 0,0952 €
5000 + 0,0856 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,32 €

100 x 0,1332 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 18.5 mm
d1 11.5 mm
d2 14.5 mm
H 12.5 mm
h1 2.0 mm
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Espessura máxima do painel 3.2 mm
Material ABS
Cor Preto
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos