Menu Procurar

Shaft Collar One Piece Solid

Em stock

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do colar Tamanho do parafuso Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
8 Em stock
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
  • de 2
Colar do eixo 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Peça individual

10210024


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    14.0 mm
Colar do eixo 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Peça individual

10209950


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    8.0 mm
Colar do eixo 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Peça individual

10209981


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    12.0 mm
Colar do eixo 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Peça individual

10210109


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Peça individual

10209967


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    8.0 mm
Colar do eixo 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Peça individual

10210017


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    12.0 mm
Colar do eixo 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Peça individual

10209974


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    10.0 mm
Colar do eixo 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Peça individual

10210062


Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Peça individual

10209998


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    12.0 mm
Colar do eixo 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Peça individual

10210000


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    12.0 mm
Colar do eixo 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Peça individual

10210031


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    14.0 mm
Colar do eixo 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Peça individual

10210185


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    48.0 mm
  • Diâmetro exterior
    70.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    18.0 mm
Colar do eixo 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Peça individual

10210222


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    80.0 mm
  • Diâmetro exterior
    110.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    22.0 mm
Colar do eixo 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Peça individual

10210048


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    14.0 mm
Colar do eixo 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Peça individual

10210147


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    38.0 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Peça individual

10210055


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    24.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Peça individual

10210093


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Peça individual

10210116


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm
Colar do eixo 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Peça individual

10210178


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Diâmetro exterior
    70.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    18.0 mm
Colar do eixo 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Peça individual

10210079


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    26.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Aço
  • Estilo do colar
    Peça individual
  • Altura do colar
    16.0 mm