Menu Procurar

SAE Butt Weld Covers PCR

Em produção

SAE Butt Weld covers offer effective protection for SAE J518-61 flanges. Specifically designed to shield split-flange coupling surfaces from damage, contamination and moisture during storage, handling and transportation.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRCALSAEPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Especificações Classificação de pressão da classe h Comprar
0,0751 € - 0,0835 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
3/4"
3000
9.0 mm
0,1227 € - 0,1909 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
1 1/4"
6000
10.3 mm
0,0729 € - 0,081 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1/2"
3000
9.0 mm
0,1564 € - 0,2433 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
1 1/2"
6000
12.6 mm
0,0704 € - 0,0783 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.3 mm
3/4"
6000
8.7 mm
0,0785 € - 0,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
1"
3000
10.0 mm
0,2025 € - 0,3151 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.4 mm
2"
6000
12.6 mm
0,0615 € - 0,0684 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1/2"
6000
7.7 mm
0,1685 € - 0,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
2"
3000
11.0 mm
0,1053 € - 0,1638 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
1 1/2"
3000
10.0 mm
0,0814 € - 0,0905 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
1"
6000
9.5 mm
0,101 € - 0,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
1 1/4"
3000
10.0 mm
Capa para soldas topo a topo SAE 37.0 mm Verde LDPE - PCR

20750862

Intervalo de preços
0,0835 € - 0,0751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 54.0 mm Verde LDPE - PCR

20750893

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 30.0 mm Verde LDPE - PCR

20750848

Intervalo de preços
0,081 € - 0,0729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    1/2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 63.5 mm Verde LDPE - PCR

20750886

Intervalo de preços
0,2433 € - 0,1564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 41.3 mm Verde LDPE - PCR

20750923

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 44.0 mm Verde LDPE - PCR

20750817

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,0785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 79.4 mm Verde LDPE - PCR

20750916

Intervalo de preços
0,3151 € - 0,2025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 31.8 mm Verde LDPE - PCR

20750909

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    1/2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 70.0 mm Verde LDPE - PCR

20750855

Intervalo de preços
0,2622 € - 0,1685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 60.0 mm Verde LDPE - PCR

20750824

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 47.6 mm Verde LDPE - PCR

20750879

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
Capa para soldas topo a topo SAE 50.0 mm Verde LDPE - PCR

20750831

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde