Menu Procurar

Round Tube Inserts PCR

Em produção

Round Tube Inserts are designed to enhance the aesthetical finish for applications including industrial furniture, display cabinets and specialist vehicles. Its primary purpose is to protect against contaminants such as dirt, dust, moisture and corrosion.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Black Series Code: SRILTBPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D H h Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0194 € - 0,0303 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0404 € - 0,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,1189 € - 0,1322 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0485 € - 0,0754 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0261 € - 0,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0211 € - 0,0329 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0576 € - 0,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0504 € - 0,0785 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
2.5 mm
0,0215 € - 0,0334 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0218 € - 0,034 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,1098 € - 0,122 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0194 € - 0,0303 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0295 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0347 € - 0,054 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
3.0 mm
0.8 mm
0,0199 € - 0,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Inserção de tubo redonda 14.0 mm Preto LDPE - PCR

20753825

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 27.0 mm Preto LDPE - PCR

20753900

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753962

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,1189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 32.0 mm Preto LDPE - PCR

20753924

Intervalo de preços
0,0754 € - 0,0485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 22.0 mm Preto LDPE - PCR

20753887

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 18.0 mm Preto LDPE - PCR

20753856

Intervalo de preços
0,0329 € - 0,0211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 38.0 mm Preto LDPE - PCR

20753948

Intervalo de preços
0,0641 € - 0,0576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 32.0 mm Preto LDPE - PCR

20753931

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Inserção de tubo redonda 19.0 mm Preto LDPE - PCR

20753863

Intervalo de preços
0,0334 € - 0,0215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20753870

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 55.0 mm Preto LDPE - PCR

20753955

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20753832

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20753894

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 28.0 mm Preto LDPE - PCR

20753917

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 16.0 mm Preto LDPE - PCR

20753849

Intervalo de preços
0,031 € - 0,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm