Menu Procurar

Round Tube Inserts - Multi Purpose

Em stock

Multi-function Round Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into round tubing, posts or poles and assist with preventing contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.

A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.

Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required. It is advised to choose a coloured option to improve the asthetical appearance of your finished project, as it will blend with the paint and provide a pleasing visual finish.

  • Ideal when aesthetics is not a priority.
  • Fits tightly into round tubing, preventing contamination and offering safety.
  • Easy to install by hand-pressing or with a mallet.
Material: LDPE Colour: Grey, White, Black Series Code: SRILT

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
1,1391 € - 1,2657 € 40 Em stock
6.0 mm
Preto
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
1,0898 € - 1,2109 € 40 Em stock
6.0 mm
Preto
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
0,2733 € - 0,4252 € 640 Em stock
6.0 mm
Preto
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,2919 € - 0,454 € 448 Em stock
6.0 mm
Preto
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
1,2375 € - 1,375 € 116 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,9721 € - 1,5122 € 99 Em stock
6.0 mm
Preto
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € 20 Em stock
6.0 mm
Preto
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
0,9753 € - 1,5171 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Preto
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,019 € - 0,0296 € 52500 Em stock
3.5 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 10450 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 3999 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € 680 Em stock
5.0 mm
Preto
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,2606 € - 0,4054 € 274 Em stock
6.0 mm
Preto
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € 4800 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2212 € - 0,3442 € 250 Em stock
5.0 mm
Preto
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,0198 € - 0,0308 € 23775 Em stock
4.0 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,9912 € - 1,5419 € 199 Em stock
6.0 mm
Preto
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € 72600 Em stock
3.5 mm
Preto
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,04 € - 0,0622 € 1097 Em stock
5.0 mm
Preto
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
  • de 4
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Intervalo de preços
1,2657 € - 1,1391 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Intervalo de preços
1,2109 € - 1,0898 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Intervalo de preços
0,4252 € - 0,2733 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574314

Intervalo de preços
0,454 € - 0,2919 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Intervalo de preços
1,375 € - 1,2375 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Intervalo de preços
1,5122 € - 0,9721 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Intervalo de preços
3,6168 € - 3,2551 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Intervalo de preços
1,5171 € - 0,9753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,019 €

Níveis de stock
52500 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Intervalo de preços
0,0437 € - 0,0281 €

Níveis de stock
10450 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0629 €

Níveis de stock
3999 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Intervalo de preços
0,2005 € - 0,1289 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Intervalo de preços
0,4054 € - 0,2606 €

Níveis de stock
274 Em stock
Características
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0237 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Intervalo de preços
0,3442 € - 0,2212 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0198 €

Níveis de stock
23775 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Intervalo de preços
1,5419 € - 0,9912 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Round Tube Insert 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573867

Intervalo de preços
0,0286 € - 0,0183 €

Níveis de stock
72600 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574017

Intervalo de preços
0,0622 € - 0,04 €

Níveis de stock
1097 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm