Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 88.9 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753788

Número de peça do fabricante:

20753788

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,4348 €
750 + 0,3913 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

65,22 €

150 x 0,4348 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 88.9 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos