Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 50.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753610

Número de peça do fabricante:

20753610

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1124 €
2500 + 0,1011 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

56,20 €

500 x 0,1124 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Espessura de parede máxima 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos