Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 130.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753252

Número de peça do fabricante:

20753252

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 199 1,1757 €
200 + 1,0581 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

47,03 €

40 x 1,1757 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 130.0 mm
h1 6.0 mm
h 33.0 mm
Espessura de parede máxima 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos