Menu Procurar

Hexagonal Espaçador M4 6.0 3.0 7.0 PEEK

O espaçador hexagonal PEEK, com roscas fêmea, oferece excelente resistência química, à inflamabilidade e ao calor (até 260 °C). Ideal para aplicações de alto desempenho em condições adversas.
Referência da Essentra:

20767082

Número de peça do fabricante:

20767082

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,42 €
100 + 2,178 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

48,40 €

20 x 2,42 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 6.0
l2 3.0
A/F 7.0
Cor Bege
Material PEEK
Forma do espaçador Hexagonal
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Padrão UL
Tensile strength N 116N/mm²

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos