Menu Procurar

Hexagonal Espaçador M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

O espaçador hexagonal PEEK, com roscas fêmea, oferece excelente resistência química, à inflamabilidade e ao calor (até 260 °C). Ideal para aplicações de alto desempenho em condições adversas.
Referência da Essentra:

20767051

Número de peça do fabricante:

20767051

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,4545 €
100 + 3,109 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

69,09 €

20 x 3,4545 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 25.0
l2 10.0
A/F 6.0
Cor Bege
Material PEEK
Forma do espaçador Hexagonal
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações UL94 V-0
Padrão UL
Tensile strength N 116N/mm²

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos