Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,6157 € - 0,6478 € 3400 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6311 € - 0,6643 € 2700 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,5383 € - 0,5659 € 4300 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,6311 € - 0,6643 € 15800 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,6157 € - 0,6478 € 16400 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,2932 € - 1,3618 € 608 Em stock
18.0 mm
24.0 mm
Sim
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,6131 € - 1,6967 € 176 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
16.5 mm
20.0 mm
0,6786 € - 0,7141 € 21200 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6687 € - 0,7041 € 11400 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
2,8518 € - 2,9957 € 250 Em stock
36.0 mm
45.0 mm
Sim
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
5,417 € - 5,7037 € 60 Em stock
44.0 mm
52.0 mm
Sim
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,5383 € - 0,5659 € 15400 Em stock
12.0 mm
16.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € 4697 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 134 Em stock
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
1,2888 € - 1,3573 € 103 Em stock
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
1,2336 € - 1,30 € 44 Em stock
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,2956 € - 1,3641 € 2358 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 40 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,9632 € - 5,2287 € 200 Em stock
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Natural

10116395

Intervalo de preços
0,6478 € - 0,6157 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natural

10116357

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,6311 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10116326

Intervalo de preços
0,5659 € - 0,5383 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Preto

10116364

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,6311 €

Níveis de stock
15800 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Preto

10116401

Intervalo de preços
0,6478 € - 0,6157 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Preto

10323366

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2932 €

Níveis de stock
608 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Preto

10323403

Intervalo de preços
1,6967 € - 1,6131 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Preto

10116388

Intervalo de preços
0,7141 € - 0,6786 €

Níveis de stock
21200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    15.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10116425

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6687 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    13.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Preto

10323489

Intervalo de preços
2,9957 € - 2,8518 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    36.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Preto

10323526

Intervalo de preços
5,7037 € - 5,417 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    44.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

10116319

Intervalo de preços
0,5659 € - 0,5383 €

Níveis de stock
15400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 13.0 mm Natural

10049891

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 6.0 mm Natural

10049914

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
4697 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 18.5 mm 7.5 mm Preto

10050385

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    18.5 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 18.0 mm 25.0 mm Preto

10050361

Intervalo de preços
1,3573 € - 1,2888 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    22.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    22.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Natural

10050446

Intervalo de preços
1,30 € - 1,2336 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    24.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    24.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Natural

10050460

Intervalo de preços
1,3641 € - 1,2956 €

Níveis de stock
2358 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    25.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 24.0 mm 30.0 mm Natural

10050507

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    24.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 30.0 mm Preto

10179116

Intervalo de preços
5,2287 € - 4,9632 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm