Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
1,0052 € - 1,0569 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
2,8737 € - 3,024 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
47.0 mm
Sim
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6027 € - 0,6339 € 500 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 36 Em stock
20.0 mm
26.0 mm
Sim
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,5831 € - 1,6675 € 90 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
21.5 mm
20.0 mm
2,5729 € - 2,7016 € 28 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 195 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 196 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
1,3441 € - 1,4141 € 66 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
11.5 mm
20.0 mm
2,2608 € - 2,3793 € 80 Em stock
28.0 mm
35.0 mm
Sim
21.5 mm
25.0 mm
3,5627 € - 3,7461 € 98 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
7,76 € - 8,1586 € 208 Em stock
50.0 mm
58.0 mm
Sim
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,7039 € - 0,7405 € 148 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,0353 € - 1,0893 € 153 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,0569 € - 1,113 € 150 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,1645 € - 1,2248 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
24.0 mm
Sim
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,7922 € - 0,8353 € 2616 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7534 € - 0,7933 € 701 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7254 € - 0,7631 € 93 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,6695 € - 0,705 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natural

10322895

Intervalo de preços
1,0569 € - 1,0052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Natural

10323113

Intervalo de preços
3,024 € - 2,8737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    39.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Preto

10323151

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6027 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natural

10322994

Intervalo de preços
1,1904 € - 1,1323 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Natural

10323038

Intervalo de preços
1,6675 € - 1,5831 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Natural

10323076

Intervalo de preços
2,7016 € - 2,5729 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Intervalo de preços
0,663 € - 0,6296 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

10323014

Intervalo de preços
1,4141 € - 1,3441 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

10323052

Intervalo de preços
2,3793 € - 2,2608 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

10323090

Intervalo de preços
3,7461 € - 3,5627 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    35.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

10323137

Intervalo de preços
8,1586 € - 7,76 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    50.0 mm
  • Comprimento do eixo
    48.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

10322864

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,7039 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10322901

Intervalo de preços
1,0893 € - 1,0353 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

10322949

Intervalo de preços
1,113 € - 1,0569 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

10322987

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,1645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Preto

10323250

Intervalo de preços
0,8353 € - 0,7922 €

Níveis de stock
2616 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10323236

Intervalo de preços
0,7933 € - 0,7534 €

Níveis de stock
701 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10323212

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7254 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Preto

10323199

Intervalo de preços
0,705 € - 0,6695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante