Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,7663 € - 0,8061 € 298 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 195 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 196 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,7039 € - 0,7405 € 148 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,0353 € - 1,0893 € 153 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
1,0569 € - 1,113 € 150 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,1645 € - 1,2248 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
24.0 mm
Sim
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,4615 € - 1,5388 € 244 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
16.5 mm
20.0 mm
2,5183 € - 2,6481 € 406 Em stock
28.0 mm
35.0 mm
Sim
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,0889 € - 3,2506 € 50 Em stock
36.0 mm
45.0 mm
Sim
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,5887 € - 0,6199 € 6315 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,6566 € - 0,691 € 3262 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,7254 € - 0,7631 € 233 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 2898 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,5446 € - 0,5725 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6081 € - 0,6393 € 588 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,9708 € - 1,0225 € 197 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0246 € - 1,0784 € 35 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
1,1517 € - 1,2118 € 131 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Sim
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • de 12
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10323243

Intervalo de preços
0,8061 € - 0,7663 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Intervalo de preços
0,663 € - 0,6296 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natural

10322864

Intervalo de preços
0,7405 € - 0,7039 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

10322901

Intervalo de preços
1,0893 € - 1,0353 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

10322949

Intervalo de preços
1,113 € - 1,0569 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Natural

10322987

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,1645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natural

10323021

Intervalo de preços
1,5388 € - 1,4615 €

Níveis de stock
244 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    16.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Natural

10323069

Intervalo de preços
2,6481 € - 2,5183 €

Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento do eixo
    28.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

10323106

Intervalo de preços
3,2506 € - 3,0889 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    36.0 mm
  • Comprimento do eixo
    24.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Preto

10323144

Intervalo de preços
0,6199 € - 0,5887 €

Níveis de stock
6315 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    3.0 mm
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Preto

10323182

Intervalo de preços
0,691 € - 0,6566 €

Níveis de stock
3262 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    4.5 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Preto

10323229

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7254 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Preto

10323267

Intervalo de preços
1,1237 € - 1,0676 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

10322888

Intervalo de preços
1,0225 € - 0,9708 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Natural

10322925

Intervalo de preços
1,0784 € - 1,0246 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

10322963

Intervalo de preços
1,2118 € - 1,1517 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

10323007

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante