Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,9708 € - 1,0225 € 197 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,0784 € - 1,1344 € 2984 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,7254 € - 0,7631 € 93 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,7922 € - 0,8353 € 2566 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,6845 € - 0,7212 € 194 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,7663 € - 0,8061 € 298 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,10 € - 1,156 € 200 Em stock
18.0 mm
24.0 mm
Sim
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
1,3441 € - 1,4141 € 66 Em stock
23.0 mm
30.0 mm
Sim
11.5 mm
20.0 mm
2,2608 € - 2,3793 € 80 Em stock
28.0 mm
35.0 mm
Sim
21.5 mm
25.0 mm
1,1517 € - 1,2118 € 131 Em stock
17.0 mm
23.0 mm
Sim
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
26.0 mm
Sim
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,5627 € - 3,7461 € 98 Em stock
34.0 mm
42.0 mm
Sim
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
0,7534 € - 0,7933 € 701 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,5553 € - 0,5844 € 195 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 196 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,6081 € - 0,6393 € 588 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,5984 € - 0,6296 € 1757 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,5446 € - 0,5725 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,5995 € - 0,6307 € 16400 Em stock
14.0 mm
20.0 mm
Sim
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
8,105 € - 8,5356 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
58.0 mm
Sim
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natural

10322888

Intervalo de preços
1,0225 € - 0,9708 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Intervalo de preços
1,1344 € - 1,0784 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10323212

Intervalo de preços
0,7631 € - 0,7254 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Preto

10323250

Intervalo de preços
0,8353 € - 0,7922 €

Níveis de stock
2566 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    14.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Preto

10323205

Intervalo de preços
0,7212 € - 0,6845 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10323243

Intervalo de preços
0,8061 € - 0,7663 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natural

10322970

Intervalo de preços
1,156 € - 1,10 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

10323014

Intervalo de preços
1,4141 € - 1,3441 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    23.0 mm
  • Comprimento total
    11.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Natural

10323052

Intervalo de preços
2,3793 € - 2,2608 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    21.5 mm
  • Espessura da flange
    1.5 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Natural

10322963

Intervalo de preços
1,2118 € - 1,1517 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    17.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Natural

10323007

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Natural

10323090

Intervalo de preços
3,7461 € - 3,5627 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    34.0 mm
  • Comprimento do eixo
    35.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10323236

Intervalo de preços
0,7933 € - 0,7534 €

Níveis de stock
701 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Intervalo de preços
0,663 € - 0,6296 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natural

10322819

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6081 €

Níveis de stock
588 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.5 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natural

10322802

Intervalo de preços
0,6296 € - 0,5984 €

Níveis de stock
1757 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    4.5 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Preto

10116401

Intervalo de preços
0,6307 € - 0,5995 €

Níveis de stock
16400 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    6.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Preto

10323557

Intervalo de preços
8,5356 € - 8,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    50.0 mm
  • Comprimento do eixo
    48.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante