Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
0,2962 € - 0,3117 € 1600 Em stock
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,8843 € - 0,9307 € 6646 Em stock
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € 10300 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 10500 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,7439 € - 0,7826 € 7881 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,8743 € - 0,9208 € 7536 Em stock
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,3139 € - 0,3305 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,9053 € - 0,9528 € 5314 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € 6397 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
7,2851 € - 7,6712 € 16 Em stock
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,3758 € - 0,3946 € 14600 Em stock
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € 195 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,6466 € - 0,6809 € 196 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,5472 € - 0,577 € 1686 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
Sim
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,5593 € - 0,588 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,0324 € - 1,0855 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
20.0 mm
Sim
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,1075 € - 1,165 € 2984 Em stock
16.0 mm
22.0 mm
Sim
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.1 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.1 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.1 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 5.5 mm Preto

10178850

Intervalo de preços
0,9307 € - 0,8843 €

Níveis de stock
6646 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 7.0 mm Natural

10049952

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm Natural

10049938

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7439 €

Níveis de stock
10500 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm Preto

10049945

Intervalo de preços
0,7826 € - 0,7439 €

Níveis de stock
7881 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 7.5 mm Preto

10178867

Intervalo de preços
0,9208 € - 0,8743 €

Níveis de stock
7536 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 7.0 mm Preto

10049969

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 7.4 mm 4.3 mm Natural

10049839

Intervalo de preços
0,3305 € - 0,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    9.0 mm
  • Comprimento total
    4.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    7.4 mm
  • Diâmetro externo nominal
    9.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm Preto

10178874

Intervalo de preços
0,9528 € - 0,9053 €

Níveis de stock
5314 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 13.0 mm Natural

10049891

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 6.0 mm Natural

10049914

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
6397 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 60.0 mm 50.0 mm Natural

10050644

Intervalo de preços
7,6712 € - 7,2851 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    68.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    60.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    68.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 10.0 mm Preto

10178843

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 11.0 mm Preto

10049709

Intervalo de preços
0,3946 € - 0,3758 €

Níveis de stock
14600 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    9.0 mm
  • Comprimento total
    11.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    9.0 mm
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Natural

10322789

Intervalo de preços
0,6002 € - 0,5703 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    7.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Natural

10322826

Intervalo de preços
0,6809 € - 0,6466 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Natural

10322765

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5472 €

Níveis de stock
1686 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    3.0 mm
  • Comprimento total
    4.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Natural

10322772

Intervalo de preços
0,588 € - 0,5593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natural

10322895

Intervalo de preços
1,0855 € - 1,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    11.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Natural

10322932

Intervalo de preços
1,165 € - 1,1075 €

Níveis de stock
2984 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Comprimento do eixo
    16.0 mm
  • Comprimento total
    17.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante