Menu Procurar

Rolamentos com manga flangeada

Em stock

Esses rolamentos com manga oferecem um elevado desempenho e estabilidade mecânica em todas as aplicações. Disponíveis em poliamida, poliamida com PTFE e fibra de vidro ou poliamida com PTFE e fibra de carbono para um atrito extra baixo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
226 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Diâmetro exterior da flange Flanged Comprimento total Diâmetro do furo do veio Comprimento do eixo Comprar
4,7538 € - 5,0076 € 10 Em stock
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
1,2336 € - 1,30 € 44 Em stock
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,2956 € - 1,3641 € 2358 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 40 Em stock
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,9632 € - 5,2287 € 200 Em stock
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
5,3281 € - 5,6042 € 3 Em stock
35.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
0,3184 € - 0,3349 € 2000 Em stock
5.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
4,6321 € - 4,8743 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,4908 € - 0,5162 € 3597 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,4056 € - 0,4277 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 134 Em stock
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
1,2888 € - 1,3573 € 103 Em stock
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,2962 € - 0,3117 € 5700 Em stock
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
7,9695 € - 8,3789 € 208 Em stock
50.0 mm
58.0 mm
Sim
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,6322 € - 0,6654 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
12.0 mm
Sim
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,1075 € - 1,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
20.0 mm
Sim
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6743 € - 0,7096 € 2362 Em stock
10.0 mm
15.0 mm
Sim
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,745 € - 0,7837 € 233 Em stock
12.0 mm
18.0 mm
Sim
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • de 12
Rolamento flangeado 32.0 mm 38.0 mm Natural

10050583

Intervalo de preços
5,0076 € - 4,7538 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    38.0 mm
  • Comprimento total
    38.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    32.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    38.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Natural

10050446

Intervalo de preços
1,30 € - 1,2336 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    24.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    24.0 mm
Rolamento flangeado 20.0 mm 15.0 mm Natural

10050460

Intervalo de preços
1,3641 € - 1,2956 €

Níveis de stock
2358 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    25.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    25.0 mm
Rolamento flangeado 24.0 mm 30.0 mm Natural

10050507

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    30.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    24.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
Rolamento flangeado 25.0 mm 30.0 mm Preto

10179116

Intervalo de preços
5,2287 € - 4,9632 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    28.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6; fibra de carbono; politetrafluoroetileno
  • Diâmetro do furo do veio
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
Rolamento flangeado 30.0 mm 35.0 mm Natural

10050569

Intervalo de preços
5,6042 € - 5,3281 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    35.0 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    35.0 mm
Rolamento flangeado 3.0 mm 7.0 mm Natural

10049440

Intervalo de preços
0,3349 € - 0,3184 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    5.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    3.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    5.0 mm
Rolamento flangeado 28.0 mm 33.0 mm Preto

10050552

Intervalo de preços
4,8743 € - 4,6321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    33.0 mm
  • Comprimento total
    33.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    28.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    33.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 13.0 mm Natural

10049891

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 6.0 mm Natural

10049914

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4908 €

Níveis de stock
3597 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 7.0 mm Preto

10049969

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 8.0 mm 13.0 mm Preto

10049907

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,4056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    11.0 mm
  • Comprimento total
    13.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    11.0 mm
Rolamento flangeado 18.5 mm 7.5 mm Preto

10050385

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    20.0 mm
  • Comprimento total
    7.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    18.5 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
Rolamento flangeado 18.0 mm 25.0 mm Preto

10050361

Intervalo de preços
1,3573 € - 1,2888 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    22.0 mm
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    22.0 mm
Rolamento flangeado 8.1 mm 10.8 mm Natural

10049976

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2962 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.1 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Diâmetro do furo do veio
    8.1 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.1 mm
Rolamento flangeado 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

10323137

Intervalo de preços
8,3789 € - 7,9695 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    50.0 mm
  • Comprimento do eixo
    48.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura da flange
    2.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Preto

10323175

Intervalo de preços
0,6654 € - 0,6322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Comprimento do eixo
    9.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Natural

10322918

Intervalo de preços
1,165 € - 1,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Comprimento do eixo
    19.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Preto

10323182

Intervalo de preços
0,7096 € - 0,6743 €

Níveis de stock
2362 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Comprimento do eixo
    4.5 mm
  • Comprimento total
    5.5 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante
Rolamento flangeado 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Preto

10323229

Intervalo de preços
0,7837 € - 0,745 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    5.0 mm
  • Comprimento total
    6.0 mm
  • Espessura da flange
    1.0 mm
  • Tipo de rolamento
    Rolamento deslizante