10323465
008769023243
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,4706 € |
| 50 + | 3,294 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do veio | 1.339 in |
|---|---|
| Diâmetro do veio | 34.0 mm |
| Comprimento do eixo | 24.0 mm |
| Comprimento do eixo | 0.945 in |
| Comprimento total | 1.024 in |
| Comprimento total | 26.0 mm |
| Espessura da flange | 2.0 mm |
| Espessura da flange | 0.079 in |
| Tipo de rolamento | Rolamento deslizante |
| Temperatura máxima de aplicação | 120 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 248 °F |
| Diâmetro interno nominal | 30.0 mm |
| Diâmetro interno nominal | 1.181 in |
| Material completo | Poliamida 6.6; fibra de vidro; politetrafluoroetileno |
| Diâmetro exterior | 34.0 mm |
| Diâmetro exterior | 1.339 in |
| Padrão de medição | Métrico |
| Diâmetro do furo do veio | 1.181 in |
| Diâmetro do furo do veio | 30.0 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 1.654 in |
| Diâmetro exterior da flange | 42.0 mm |
| Diâmetro externo nominal | 34.0 mm |
| Diâmetro externo nominal | 1.339 in |
| Flanged | Sim |
| Diâmetro interior | 30.0 mm |
| Diâmetro interior | 1.181 in |
| Diâmetro total | 1.024 in |
| Diâmetro total | 26.0 mm |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar