Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
7,0239 € - 15,5181 € 120 Em stock
45.0 mm
Preto
PP
15.0 kg
4,657 € - 10,2938 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
Vermelho
PA
61.2 kg
2,4042 € - 2,5313 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Cinzento
Plástico
61.2 kg
24,0207 € - 25,2806 € 20 Em stock
125.0 mm
Azul
Plástico
203.1 kg
2,3075 € - 2,4292 € 96 Em stock
75.0 mm
Cinzento escuro
Plástico
60.0 kg
2,7666 € - 2,9123 € 44 Em stock
100.0 mm
Branco
PA
90.0 kg
1,8765 € - 1,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
5,393 € - 11,9215 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Aço
70.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
23,843 € - 25,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
15,332 € - 16,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Azul
Plástico
152.3 kg
0,3184 € - 0,7036 € 1278 Em stock
35.0 mm
Preto
Polímero
10.0 kg
1,5429 € - 1,624 € 302 Em stock
40.0 mm
Cinzento
Plástico
25.5 kg
0,9576 € - 2,117 € 660 Em stock
40.0 mm
Preto
Latão
12.0 kg
1,5567 € - 3,4414 € 108 Em stock
40.0 mm
Vermelho
PA
50.1 kg
1,2413 € - 1,3066 € 400 Em stock
50.0 mm
Cinzento
Plástico
40.8 kg
6,8202 € - 7,1851 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Cinzento
Plástico
81.6 kg
4,6566 € - 4,9009 € 22 Em stock
100.0 mm
Cinzento
Plástico
81.6 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 Em stock
125.0 mm
Preto
Aço
110.0 kg
  • de 3
Rodízio giratório 45.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10292297

Intervalo de preços
15,5181 € - 7,0239 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    45.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg PA Vermelho

10209127

Intervalo de preços
10,2938 € - 4,657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    61.2 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Cinzento

10209257

Intervalo de preços
2,5313 € - 2,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    61.2 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 36.0 mm 203.1 kg Plástico Azul

10209219

Intervalo de preços
25,2806 € - 24,0207 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    203.1 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento escuro

10270523

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    24.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Branco

10270431

Intervalo de preços
2,9123 € - 2,7666 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    90.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270424

Intervalo de preços
1,9759 € - 1,8765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Aço Preto

10270370

Intervalo de preços
11,9215 € - 5,393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278123

Intervalo de preços
25,0912 € - 23,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209196

Intervalo de preços
16,139 € - 15,332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    152.3 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 35.0 mm (D) 10.0 mm 10.0 kg Polímero Preto

10292303

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3184 €

Níveis de stock
1278 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    10.0 kg
  • Diâmetro da roda
    35.0 mm
  • Largura da roda
    10.0 mm
Roda 40.0 mm (D) 18.0 mm 25.5 kg Plástico Cinzento

10209226

Intervalo de preços
1,624 € - 1,5429 €

Níveis de stock
302 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    25.5 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 40.0 mm (D) 9.6 mm 12.0 kg Latão Preto

10292341

Intervalo de preços
2,117 € - 0,9576 €

Níveis de stock
660 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    12.0 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    9.6 mm
Roda 40.0 mm (D) 18.0 mm 50.1 kg PA Vermelho

10209103

Intervalo de preços
3,4414 € - 1,5567 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    50.1 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 40.8 kg Plástico Cinzento

10209233

Intervalo de preços
1,3066 € - 1,2413 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    40.8 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Cinzento

10209271

Intervalo de preços
7,1851 € - 6,8202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    81.6 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 81.6 kg Plástico Cinzento

10209264

Intervalo de preços
4,9009 € - 4,6566 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    81.6 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Aço Preto

10270387

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    37.5 mm