Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
1,0073 € - 1,0612 € 160 Em stock
60.0 mm
Preto
PP
40.8 kg
0,5425 € - 0,5702 € 340 Em stock
40.0 mm
Preto
PP
24.5 kg
2,0154 € - 2,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
PP
50.1 kg
9,1415 € - 9,6281 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 240 Em stock
80.0 mm
Preto
Plástico
50.0 kg
1,3167 € - 1,3859 € 351 Em stock
63.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
6,9752 € - 7,3398 € 120 Em stock
100.0 mm
Cinzento
Plástico
80.0 kg
75,8556 € - 167,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
458.9 kg
9,1395 € - 20,2147 € 41 Em stock
125.0 mm
Preto
Aço
110.0 kg
45,782 € - 101,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
229.4 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 Em stock
80.0 mm
Preto
Aço
50.0 kg
2,6266 € - 2,7648 € 50 Em stock
80.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 48 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
5,393 € - 11,9215 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Aço
70.0 kg
23,843 € - 25,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
17,366 € - 18,2724 € 72 Em stock
100.0 mm
Azul
Plástico
152.3 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
305.9 kg
35,5742 € - 78,627 € 18 Em stock
80.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
163.1 kg
  • de 3
Roda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Preto

10209318

Intervalo de preços
1,0612 € - 1,0073 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.8 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
Roda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Preto

10209295

Intervalo de preços
0,5702 € - 0,5425 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    24.5 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Preto

10209325

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270493

Intervalo de preços
9,6281 € - 9,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Preto

10270479

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270516

Intervalo de preços
1,3859 € - 1,3167 €

Níveis de stock
351 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Cinzento

10270462

Intervalo de preços
7,3398 € - 6,9752 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 150.0 mm (D) 40.0 mm 458.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209165

Intervalo de preços
167,684 € - 75,8556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    458.9 kg
  • Diâmetro da roda
    150.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 37.5 mm 110.0 kg Aço Preto

10270387

Intervalo de preços
20,2147 € - 9,1395 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    37.5 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 229.4 kg Ferro fundido Vermelho

10209141

Intervalo de preços
101,2113 € - 45,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    229.4 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
9,1566 € - 4,1426 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270455

Intervalo de preços
2,7648 € - 2,6266 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270448

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Aço Preto

10270370

Intervalo de preços
11,9215 € - 5,393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278123

Intervalo de preços
25,0912 € - 23,843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209202

Intervalo de preços
18,2724 € - 17,366 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    152.3 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209158

Intervalo de preços
117,84 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    305.9 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Ferro fundido Vermelho

10209134

Intervalo de preços
78,627 € - 35,5742 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    163.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm