Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
7,0239 € - 15,5181 € 120 Em stock
45.0 mm
Preto
PP
15.0 kg
7,0239 € - 15,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
PP
15.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 Em stock
75.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
0,62 € - 0,6522 € 700 Em stock
50.0 mm
Preto
PP
35.7 kg
2,7666 € - 2,9123 € 756 Em stock
100.0 mm
Branco
PA
90.0 kg
1,8765 € - 1,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
1,0653 € - 1,1206 € 1666 Em stock
60.0 mm
Branco
PA
60.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 3090 Em stock
50.0 mm
Branco
PA
55.0 kg
6,964 € - 7,329 € 40 Em stock
125.0 mm
Branco
PA
122.0 kg
0,5425 € - 0,5702 € 220 Em stock
40.0 mm
Preto
PP
24.5 kg
2,0154 € - 2,1223 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
PP
50.1 kg
1,0073 € - 1,0612 € 160 Em stock
60.0 mm
Preto
PP
40.8 kg
9,1415 € - 9,6281 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 240 Em stock
80.0 mm
Preto
Plástico
50.0 kg
35,5742 € - 78,627 € 15 Em stock
80.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
163.1 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
305.9 kg
1,3167 € - 1,3859 € 255 Em stock
63.0 mm
Preto
Plástico
60.0 kg
6,9752 € - 7,3398 € 120 Em stock
100.0 mm
Cinzento
Plástico
80.0 kg
96,8425 € - 214,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
662.8 kg
0,7522 € - 0,7913 € 658 Em stock
50.0 mm
Preto
Plástico
40.0 kg
  • de 3
Rodízio giratório 45.0 mm (D) 28.0 mm (L)

10292297

Intervalo de preços
15,5181 € - 7,0239 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    45.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292280

Intervalo de preços
15,5181 € - 7,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    45.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270417

Intervalo de preços
2,9266 € - 2,78 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    23.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 35.7 kg PP Preto

10209301

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,62 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    35.7 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 90.0 kg PA Branco

10270431

Intervalo de preços
2,9123 € - 2,7666 €

Níveis de stock
756 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    90.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270424

Intervalo de preços
1,9759 € - 1,8765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Branco

10270400

Intervalo de preços
1,1206 € - 1,0653 €

Níveis de stock
1666 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Branco

10270394

Intervalo de preços
0,6287 € - 0,5983 €

Níveis de stock
3090 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 27.0 mm 122.0 kg PA Branco

10209288

Intervalo de preços
7,329 € - 6,964 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    122.0 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 40.0 mm (D) 17.0 mm 24.5 kg PP Preto

10209295

Intervalo de preços
0,5702 € - 0,5425 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    24.5 kg
  • Diâmetro da roda
    40.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 21.5 mm 50.1 kg PP Preto

10209325

Intervalo de preços
2,1223 € - 2,0154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
Roda 60.0 mm (D) 21.5 mm 40.8 kg PP Preto

10209318

Intervalo de preços
1,0612 € - 1,0073 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.8 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270493

Intervalo de preços
9,6281 € - 9,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Plástico Preto

10270479

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 163.1 kg Ferro fundido Vermelho

10209134

Intervalo de preços
78,627 € - 35,5742 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    163.1 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209158

Intervalo de preços
117,84 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    305.9 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Preto

10270516

Intervalo de preços
1,3859 € - 1,3167 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 28.0 mm 80.0 kg Plástico Cinzento

10270462

Intervalo de preços
7,3398 € - 6,9752 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 175.0 mm (D) 40.0 mm 662.8 kg Ferro fundido Vermelho

10209172

Intervalo de preços
214,069 € - 96,8425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    662.8 kg
  • Diâmetro da roda
    175.0 mm
  • Largura da roda
    40.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Preto

10270509

Intervalo de preços
0,7913 € - 0,7522 €

Níveis de stock
658 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    19.0 mm