Menu Procurar

Rodízios

Em stock

Oferecemos uma vasta seleção de rodas para rodízios para satisfazer uma grande variedade de aplicações em vários setores. As nossas rodas estão disponíveis em vários materiais, incluindo: poliamida, poliuretano, borracha e termoplástico. Uma excelente seleção de cores disponíveis, tais como vermelho, azul, cinzento, preto e branco, numa variedade de tamanhos e capacidades de carga de acordo com as suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
2,3075 € - 2,4292 € 96 Em stock
75.0 mm
Cinzento escuro
Plástico
60.0 kg
0,7522 € - 0,7913 € 436 Em stock
50.0 mm
Preto
Plástico
40.0 kg
2,3075 € - 2,4292 € 48 Em stock
60.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
2,9473 € - 3,102 € 13 Em stock
100.0 mm
Preto
Plástico
80.0 kg
17,366 € - 18,2724 € 72 Em stock
100.0 mm
Azul
Plástico
152.3 kg
1,0633 € - 2,3503 € 326 Em stock
50.0 mm
Preto
Polímero termoplástico
15.0 kg
2,7101 € - 5,9914 € 420 Em stock
50.0 mm
Vermelho
PA
56.1 kg
2,0989 € - 2,2095 € 80 Em stock
63.0 mm
Cinzento
Plástico
61.2 kg
24,0207 € - 25,2806 € 20 Em stock
125.0 mm
Azul
Plástico
203.1 kg
1,0653 € - 1,1206 € 1858 Em stock
60.0 mm
Branco
PA
60.0 kg
1,8765 € - 1,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
0,5983 € - 0,6287 € 3130 Em stock
50.0 mm
Branco
PA
55.0 kg
7,0239 € - 15,5181 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
PP
15.0 kg
2,78 € - 2,9266 € 178 Em stock
75.0 mm
Branco
PA
80.0 kg
0,7568 € - 1,6737 € 560 Em stock
30.0 mm
Preto; cinzento
PP
20.0 kg
53,303 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Vermelho
Ferro fundido
305.9 kg
4,1426 € - 9,1566 € 48 Em stock
80.0 mm
Preto
Aço
50.0 kg
2,6266 € - 2,7648 € 50 Em stock
80.0 mm
Cinzento
Plástico
60.0 kg
3,5871 € - 3,7749 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Preto
Plástico
70.0 kg
24,7951 € - 54,8157 € Solicite o prazo de entrega aqui
260.0 mm
Preto
Plástico
100.0 kg
  • de 3
Roda 75.0 mm (D) 24.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento escuro

10270523

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    24.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 19.0 mm 40.0 kg Plástico Preto

10270509

Intervalo de preços
0,7913 € - 0,7522 €

Níveis de stock
436 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    19.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 20.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270448

Intervalo de preços
2,4292 € - 2,3075 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    20.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 27.0 mm 80.0 kg Plástico Preto

10270547

Intervalo de preços
3,102 € - 2,9473 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    27.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 36.0 mm 152.3 kg Plástico Azul

10209202

Intervalo de preços
18,2724 € - 17,366 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    152.3 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polímero termoplástico Preto

10292358

Intervalo de preços
2,3503 € - 1,0633 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    11.8 mm
Roda 50.0 mm (D) 18.0 mm 56.1 kg PA Vermelho

10209110

Intervalo de preços
5,9914 € - 2,7101 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    56.1 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    18.0 mm
Roda 63.0 mm (D) 22.0 mm 61.2 kg Plástico Cinzento

10209240

Intervalo de preços
2,2095 € - 2,0989 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    61.2 kg
  • Diâmetro da roda
    63.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 125.0 mm (D) 36.0 mm 203.1 kg Plástico Azul

10209219

Intervalo de preços
25,2806 € - 24,0207 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Azul
  • Capacidade de carga
    203.1 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    36.0 mm
Roda 60.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg PA Branco

10270400

Intervalo de preços
1,1206 € - 1,0653 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270424

Intervalo de preços
1,9759 € - 1,8765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 50.0 mm (D) 17.0 mm 55.0 kg PA Branco

10270394

Intervalo de preços
0,6287 € - 0,5983 €

Níveis de stock
3130 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    55.0 kg
  • Diâmetro da roda
    50.0 mm
  • Largura da roda
    17.0 mm
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292280

Intervalo de preços
15,5181 € - 7,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Diâmetro da roda
    45.0 mm
  • Largura da roda
    28.0 mm
Roda 75.0 mm (D) 23.0 mm 80.0 kg PA Branco

10270417

Intervalo de preços
2,9266 € - 2,78 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Cor
    Branco
  • Capacidade de carga
    80.0 kg
  • Diâmetro da roda
    75.0 mm
  • Largura da roda
    23.0 mm
Roda 30.0 mm (D) 17.5 mm 20.0 kg PP Preto; cinzento

10352007

Intervalo de preços
1,6737 € - 0,7568 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Cor
    Preto; cinzento
  • Capacidade de carga
    20.0 kg
  • Diâmetro da roda
    30.0 mm
  • Largura da roda
    17.5 mm
Roda 125.0 mm (D) 30.0 mm 305.9 kg Ferro fundido Vermelho

10209158

Intervalo de preços
117,84 € - 53,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Ferro fundido
  • Cor
    Vermelho
  • Capacidade de carga
    305.9 kg
  • Diâmetro da roda
    125.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 25.0 mm 50.0 kg Aço Preto

10270363

Intervalo de preços
9,1566 € - 4,1426 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    25.0 mm
Roda 80.0 mm (D) 22.0 mm 60.0 kg Plástico Cinzento

10270455

Intervalo de preços
2,7648 € - 2,6266 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Cinzento
  • Capacidade de carga
    60.0 kg
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    22.0 mm
Roda 100.0 mm (D) 30.0 mm 70.0 kg Plástico Preto

10270486

Intervalo de preços
3,7749 € - 3,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    30.0 mm
Roda 260.0 mm (D) 85.0 mm 100.0 kg Plástico Preto

10278147

Intervalo de preços
54,8157 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Cor
    Preto
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Diâmetro da roda
    260.0 mm
  • Largura da roda
    85.0 mm