Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
1,404 € - 3,1037 € 451 Em stock
35.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Preto
Polímero termoplástico
2,2383 € - 4,9484 € 2700 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
2,7778 € - 6,1395 € 3560 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda giratório não coberto
Preto
PA
60.0 kg
31,5862 € - 69,8049 € 366 Em stock
35.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
3,4992 € - 7,7368 € 1810 Em stock
55.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Prata,Preto
PA
55.0 kg
4,3232 € - 9,5562 € 190 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
40.0 kg
10,2079 € - 22,5525 € 1053 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
54,6147 € - 120,7173 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
70.0 kg
25,4834 € - 26,8249 € 64 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória coberto
Preto
PA
35.0 kg
57,0054 € - 126,0169 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
3,4992 € - 7,7368 € 260 Em stock
55.0 mm
Rodízio dupla roda
Prata,Preto
PA
55.0 kg
49,4103 € - 109,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
255 Em stock
60.0 mm
Rodízio coberto com roda de raios
Prata,Preto
PA
55.0 kg
2,635 € - 5,8264 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PP
60.0 kg
43,4548 € - 96,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
70.0 kg
60,4221 € - 133,5697 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
Termoplástico
1,5444 € - 3,4146 € 45 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PU
60.0 kg
5,8814 € - 13,0005 € 65 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Preto
PP
70.0 kg
11,6042 € - 25,6519 € 572 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
11,784 € - 26,0539 € 34 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com haste roscada.
Preto
TPR
35.0 kg
  • de 5
Rodízio dupla roda 35.0 mm Haste roscada Preto

10292440

Intervalo de preços
3,1037 € - 1,404 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280164

Intervalo de preços
4,9484 € - 2,2383 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 60.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280140

Intervalo de preços
6,1395 € - 2,7778 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda giratório não coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio com haste recartilhada 35.0 mm 10.0 kg Preto

10292334

Intervalo de preços
69,8049 € - 31,5862 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio 55.0 mm 55.0 kg Montagem com parafuso Prata,Preto

10302651

Intervalo de preços
7,7368 € - 3,4992 €

Níveis de stock
1810 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 40.0 mm 40.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292495

Intervalo de preços
9,5562 € - 4,3232 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292501

Intervalo de preços
22,5525 € - 10,2079 €

Níveis de stock
1053 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 120.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292600

Intervalo de preços
120,7173 € - 54,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 35.0 kg Placa quadrada Preto

10292471

Intervalo de preços
26,8249 € - 25,4834 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória coberto
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 120.0 mm 70.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292563

Intervalo de preços
126,0169 € - 57,0054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 55.0 mm 55.0 kg Haste Gripneck Prata,Preto

10302668

Intervalo de preços
7,7368 € - 3,4992 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292624

Intervalo de preços
109,24 € - 49,4103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 55.0 kg Haste Gripneck Prata,Preto

10302644


Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio coberto com roda de raios
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Preto

10280188

Intervalo de preços
5,8264 € - 2,635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292594

Intervalo de preços
96,0491 € - 43,4548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda com travão 120.0 mm 70.0 kg Cinzento

10292631

Intervalo de preços
133,5697 € - 60,4221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280157

Intervalo de preços
3,4146 € - 1,5444 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Parafuso Preto

10277959

Intervalo de preços
13,0005 € - 5,8814 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    PP
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292518

Intervalo de preços
25,6519 € - 11,6042 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm (D) (L)

10292488

Intervalo de preços
26,0539 € - 11,784 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem