Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
5,5774 € - 12,3256 € 50 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
40.0 kg
5,0481 € - 11,1594 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
35.0 kg
5,0744 € - 11,2184 € 68 Em stock
50.5 mm
Rodízio dupla roda coberto
Cinzento
PA
35.0 kg
3,9603 € - 8,7539 € 6 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Natural
PA
100.0 kg
8,9249 € - 9,3946 € 109 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada
Preto
Polímero termoplástico
15.0 kg
1,7662 € - 3,9039 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
4,3714 € - 9,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
4,2294 € - 9,3524 € 76 Em stock
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
3,3586 € - 7,4249 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
25.0 kg
3,1286 € - 6,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Preto
PP
25.0 kg
9,1239 € - 9,6041 € 639 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
12.0 kg
7,6735 € - 16,9641 € 1614 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
Preto
PA
70.0 kg
6,3963 € - 14,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
Plástico
50.0 kg
5,0753 € - 11,2197 € 6 Em stock
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
12.0 kg
6,0049 € - 13,287 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
15.0 kg
5,0754 € - 11,2196 € 178 Em stock
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
12.0 kg
6,6641 € - 14,729 € 179 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Vermelho
Plástico
6,592 € - 14,5745 € 167 Em stock
63.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Vermelho
Plástico
40.0 kg
3,2073 € - 7,0909 € 360 Em stock
35.0 mm
Rodízio para placa giratória
Preto
Plástico
10.0 kg
6,1182 € - 13,5239 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
15.0 kg
  • de 5
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277690

Intervalo de preços
12,3256 € - 5,5774 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277683

Intervalo de preços
11,1594 € - 5,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.5 mm 35.0 kg Haste Gripneck Cinzento

10292648

Intervalo de preços
11,2184 € - 5,0744 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Haste Gripneck Natural

10280010

Intervalo de preços
8,7539 € - 3,9603 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Natural
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio com haste roscada 50.0 mm (D) 17.0 mm (L)

10292396

Intervalo de preços
9,3946 € - 8,9249 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280034

Intervalo de preços
3,9039 € - 1,7662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Vermelho Branco

10352083

Intervalo de preços
9,6639 € - 4,3714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho Branco

10352090

Intervalo de preços
9,3524 € - 4,2294 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10352045

Intervalo de preços
7,4249 € - 3,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Preto

10352038

Intervalo de preços
6,9138 € - 3,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 12.0 kg Vara serrilhada Preto

10292402

Intervalo de preços
9,6041 € - 9,1239 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270332

Intervalo de preços
16,9641 € - 7,6735 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277706

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292242

Intervalo de preços
11,2197 € - 5,0753 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292259

Intervalo de preços
13,287 € - 6,0049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de roda esférica Haste roscada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292266

Intervalo de preços
11,2196 € - 5,0754 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Vermelho

10277881

Intervalo de preços
14,729 € - 6,6641 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277928

Intervalo de preços
14,5745 € - 6,592 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 35.0 mm 10.0 kg Montagem com parafuso Preto

10292310

Intervalo de preços
7,0909 € - 3,2073 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de roda esférica Haste roscada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292273

Intervalo de preços
13,5239 € - 6,1182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem