Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
48,1113 € - 106,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
9,6305 € - 21,3004 € 110 Em stock
60.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
11,2991 € - 24,9775 € 572 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
5,0744 € - 11,2184 € 68 Em stock
50.5 mm
Rodízio dupla roda coberto
Cinzento
PA
35.0 kg
3,9603 € - 8,7539 € 6 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Natural
PA
100.0 kg
4,2294 € - 9,3524 € 76 Em stock
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
3,3586 € - 7,4249 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
25.0 kg
4,3714 € - 9,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
3,1286 € - 6,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Preto
PP
25.0 kg
6,3963 € - 14,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
Plástico
50.0 kg
5,0753 € - 11,2197 € 6 Em stock
35.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
12.0 kg
6,0049 € - 13,287 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio de roda esférica
Preto
PP
15.0 kg
0,5618 € - 0,5912 € 3228 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda não coberto
Preto
PA
50.0 kg
0,8482 € - 0,8934 € 3781 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
60.0 kg
0,4168 € - 0,4384 € 28648 Em stock
32.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
Nylon
30.0 kg
0,5382 € - 0,5661 € 4771 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
50.0 kg
0,8847 € - 0,931 € 945 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
80.0 kg
0,5231 € - 0,5503 € 12503 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda coberto
Preto
PA
44.0 kg
5,0481 € - 11,1594 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
35.0 kg
5,5774 € - 12,3256 € 50 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
40.0 kg
  • de 5
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292624

Intervalo de preços
106,3681 € - 48,1113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292549

Intervalo de preços
21,3004 € - 9,6305 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292518

Intervalo de preços
24,9775 € - 11,2991 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.5 mm 35.0 kg Haste Gripneck Cinzento

10292648

Intervalo de preços
11,2184 € - 5,0744 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Haste Gripneck Natural

10280010

Intervalo de preços
8,7539 € - 3,9603 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Natural
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho Branco

10352090

Intervalo de preços
9,3524 € - 4,2294 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10352045

Intervalo de preços
7,4249 € - 3,3586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Vermelho Branco

10352083

Intervalo de preços
9,6639 € - 4,3714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Preto

10352038

Intervalo de preços
6,9138 € - 3,1286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277706

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 35.0 mm 12.0 kg PP Preto

10292242

Intervalo de preços
11,2197 € - 5,0753 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de roda esférica Placa quadrada 45.0 mm 15.0 kg PP Preto

10292259

Intervalo de preços
13,287 € - 6,0049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de roda esférica
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 40.0 mm 50.0 kg Orifício não passante Preto

10299432

Intervalo de preços
0,5912 € - 0,5618 €

Níveis de stock
3228 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda não coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm

10299487

Intervalo de preços
0,8934 € - 0,8482 €

Níveis de stock
3781 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto com travão 32.0 mm

10299425

Intervalo de preços
0,4384 € - 0,4168 €

Níveis de stock
28648 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 40.0 mm

10299463

Intervalo de preços
0,5661 € - 0,5382 €

Níveis de stock
4771 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 50.0 mm

10299500

Intervalo de preços
0,931 € - 0,8847 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda coberto 40.0 mm

10299449

Intervalo de preços
0,5503 € - 0,5231 €

Níveis de stock
12503 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277683

Intervalo de preços
11,1594 € - 5,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277690

Intervalo de preços
12,3256 € - 5,5774 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso