Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
5,0481 € - 11,1594 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
35.0 kg
7,6735 € - 16,9641 € 1614 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
Preto
PA
70.0 kg
5,5774 € - 12,3256 € 50 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
40.0 kg
6,3963 € - 14,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
Plástico
50.0 kg
9,6305 € - 21,3004 € 110 Em stock
60.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
11,2991 € - 24,9775 € 572 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
2,0028 € - 4,4279 € 470 Em stock
35.0 mm
Rodízio dupla roda de placa fixa
Preto
Termoplástico
8,7653 € - 19,3537 € 149 Em stock
63.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho
Plástico
40.0 kg
4,4393 € - 9,813 € 98 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Vermelho
Plástico
25.0 kg
2,5719 € - 5,6845 € 80 Em stock
45.0 mm
Rodízio dupla roda de placa fixa
Preto
PA
4,155 € - 9,1855 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
50.0 kg
1,4492 € - 3,2022 € 2543 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
3,4376 € - 7,5988 € 230 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
40.0 kg
3,0047 € - 6,6416 € 250 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
35.0 kg
2,8555 € - 6,313 € 125 Em stock
40.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
25.0 kg
1,9868 € - 4,3929 € 3525 Em stock
60.0 mm
Rodízio dupla roda giratório não coberto
Preto
PU
60.0 kg
1,8488 € - 4,087 € 7 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PU
60.0 kg
4,1406 € - 9,1541 € 2214 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com furo para parafuso
Preto
PA
70.0 kg
4,2096 € - 9,305 € 190 Em stock
40.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
40.0 kg
55,5067 € - 122,7039 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
  • de 5
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277683

Intervalo de preços
11,1594 € - 5,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270332

Intervalo de preços
16,9641 € - 7,6735 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277690

Intervalo de preços
12,3256 € - 5,5774 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277706

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292549

Intervalo de preços
21,3004 € - 9,6305 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292518

Intervalo de preços
24,9775 € - 11,2991 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 35.0 mm Placa fixa Preto

10292426

Intervalo de preços
4,4279 € - 2,0028 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277942

Intervalo de preços
19,3537 € - 8,7653 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho

10277904

Intervalo de preços
9,813 € - 4,4393 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 45.0 mm Placa fixa Preto

10292433

Intervalo de preços
5,6845 € - 2,5719 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277676

Intervalo de preços
9,1855 € - 4,155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280027

Intervalo de preços
3,2022 € - 1,4492 €

Níveis de stock
2543 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Preto

10277669

Intervalo de preços
7,5988 € - 3,4376 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Preto

10277652

Intervalo de preços
6,6416 € - 3,0047 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10277645

Intervalo de preços
6,313 € - 2,8555 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 60.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280041

Intervalo de preços
4,3929 € - 1,9868 €

Níveis de stock
3525 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda giratório não coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Preto

10280171

Intervalo de preços
4,087 € - 1,8488 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Preto

10270325

Intervalo de preços
9,1541 € - 4,1406 €

Níveis de stock
2214 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 40.0 mm 40.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292495

Intervalo de preços
9,305 € - 4,2096 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 120.0 mm 70.0 kg Placa quadrada Cinzento

10292563

Intervalo de preços
122,7039 € - 55,5067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória sem travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado