Menu Procurar

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Cor Material da roda Capacidade de carga Comprar
4,0672 € - 8,9903 € 6 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Natural
PA
100.0 kg
5,2114 € - 11,5213 € 14 Em stock
50.5 mm
Rodízio dupla roda coberto
Cinzento
PA
35.0 kg
9,3702 € - 9,8634 € 639 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
12.0 kg
1,8139 € - 4,0093 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
9,1659 € - 9,6483 € 109 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada
Preto
Polímero termoplástico
15.0 kg
4,4895 € - 9,9249 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
3,2131 € - 7,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio de placa com travão
Preto
PP
25.0 kg
4,3436 € - 9,6049 € 76 Em stock
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Vermelho Branco
PA
25.0 kg
3,4493 € - 7,6254 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
Preto
PP
25.0 kg
4,2672 € - 9,4335 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Preto
PP
50.0 kg
31,5862 € - 69,8049 € 366 Em stock
35.0 mm
Rodízio com haste recartilhada
Preto
Polímero termoplástico
255 Em stock
60.0 mm
Rodízio coberto com roda de raios
Prata,Preto
PA
55.0 kg
43,4548 € - 96,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Cinzento
TPR
70.0 kg
5,393 € - 11,9215 € 306 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
Preto
PA
70.0 kg
2,2383 € - 4,9484 € 2700 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PA
60.0 kg
2,6413 € - 5,838 € 50 Em stock
45.0 mm
Vara serrilhada roda dupla
Preto
Polímero termoplástico
1,8987 € - 4,1973 € 7 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
Preto
PU
60.0 kg
49,4103 € - 109,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
70.0 kg
9,8905 € - 21,8755 € 57 Em stock
60.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
Cinzento
TPR
50.0 kg
1,5444 € - 3,4146 € 45 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
Preto
PU
60.0 kg
  • de 5
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Haste Gripneck Natural

10280010

Intervalo de preços
8,9903 € - 4,0672 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Natural
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 50.5 mm 35.0 kg Haste Gripneck Cinzento

10292648

Intervalo de preços
11,5213 € - 5,2114 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio 40.0 mm 12.0 kg Vara serrilhada Preto

10292402

Intervalo de preços
9,8634 € - 9,3702 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280034

Intervalo de preços
4,0093 € - 1,8139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio com haste roscada 50.0 mm (D) 17.0 mm (L)

10292396

Intervalo de preços
9,6483 € - 9,1659 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Vermelho Branco

10352083

Intervalo de preços
9,9249 € - 4,4895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Preto

10352038

Intervalo de preços
7,1005 € - 3,2131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Vermelho Branco

10352090

Intervalo de preços
9,6049 € - 4,3436 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida 6.6
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Preto

10352045

Intervalo de preços
7,6254 € - 3,4493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Preto

10277676

Intervalo de preços
9,4335 € - 4,2672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Polipropileno
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste recartilhada 35.0 mm 10.0 kg Preto

10292334

Intervalo de preços
69,8049 € - 31,5862 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste recartilhada
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 60.0 mm 55.0 kg Haste Gripneck Prata,Preto

10302644


Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Metal
  • Cor
    Prata,Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio coberto com roda de raios
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292594

Intervalo de preços
96,0491 € - 43,4548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Preto

10270349

Intervalo de preços
11,9215 € - 5,393 €

Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliamida
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280164

Intervalo de preços
4,9484 € - 2,2383 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Poliuretano
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 45.0 mm Vara serrilhada Aço

10292464

Intervalo de preços
5,838 € - 2,6413 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Polímero termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Polímero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Vara serrilhada roda dupla
  • Tipo de montagem
    Vara serrilhada
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Preto

10280171

Intervalo de preços
4,1973 € - 1,8987 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com travão e placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck
Rodízio dupla roda 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292624

Intervalo de preços
109,24 € - 49,4103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Parafuso Cinzento

10292549

Intervalo de preços
21,8755 € - 9,8905 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Borracha plástica térmica
  • Material da armação do rodízio
    Liga de zinco fundido
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 60.0 kg Haste Gripneck Preto

10280157

Intervalo de preços
3,4146 € - 1,5444 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material completo da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    PA
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda coberto com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Haste Gripneck