Menu Procurar

Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Montagem com parafuso 47.0 mm Preto

Rodízio com placa giratória com travão. Pneu em polipropileno e caixa de aço com banho de zinco. Fixação por parafuso
Referência da Essentra:

10277638

Número de peça do fabricante:

494727

103 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 39 15,571 €
40 - 199 7,4152 €
200 + 7,0556 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,57 €

1 x 15,571 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 20.0 mm
Altura geral 99.0 mm
Material da roda Plástico
Material da armação do rodízio Aço Zincado
Tipo de rodízio Rodízio de placa giratória com travão
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos