Menu Procurar

Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Preto

Ideal para armários eletrónicos ou aplicações de montagem em oficinas e para aplicações onde é necessário um rodízio forte de baixo nível. Disponível com e sem travão.
Referência da Essentra:

10277614

Número de peça do fabricante:

494725

56 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
8 - 79 10,8465 €
80 - 399 5,1647 €
400 + 4,9069 €
Embalagem padrão: 80

Encomendar em múltiplos de 8

Preço total:

86,77 €

8 x 10,8465 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 50.0 mm
Largura da roda 17.0 mm
Altura geral 67.5 mm
Material da roda Plástico
Material da armação do rodízio Aço Zincado
Tipo de rodízio Rodízio de placa giratória com travão
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos