Menu Procurar

Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

Rodízio com placa giratória montada em parafuso com pneu em polipropileno e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277607

Número de peça do fabricante:

494724

165 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 10,3855 €
50 - 249 4,9463 €
250 + 4,6988 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

51,93 €

5 x 10,3855 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 20.0 mm
Altura geral 99.0 mm
Capacidade de carga 50.0 kg
Material da roda Plástico
Material da armação do rodízio Aço Zincado
Tipo de rodízio Rodízio para placa giratória
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 4016999190

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos