Menu Procurar

Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Parafuso Preto

Rodízio com placa giratória montada em parafuso com pneu em polipropileno e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277577

Número de peça do fabricante:

494721

264 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
11 - 109 6,3129 €
110 - 549 3,0057 €
550 + 2,8559 €
Embalagem padrão: 110

Encomendar em múltiplos de 11

Preço total:

69,44 €

11 x 6,3129 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 40.0 mm
Largura da roda 17.5 mm
Altura geral 62.0 mm
Capacidade de carga 25.0 kg
Material da roda Plástico
Material da armação do rodízio Aço Zincado
Tipo de rodízio Rodízio para placa giratória
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos