Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
12,4293 € - 27,4713 € 58 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
13,9208 € - 30,7505 € 61 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
7,5422 € - 16,6605 € 19 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
11,0858 € - 24,52 € 148 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
70.0 kg
2,6064 € - 5,7629 € 80 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
25.0 kg
3,6864 € - 8,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
25.0 kg
2,5017 € - 5,5302 € 200 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com placa
20.0 kg
4,069 € - 8,9931 € 140 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
3,6468 € - 8,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Placa de rodízio com travão
25.0 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283684

Intervalo de preços
27,4713 € - 12,4293 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283530

Intervalo de preços
30,7505 € - 13,9208 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Aparafusadas 47.0 mm Cinzento

10277775

Intervalo de preços
16,6605 € - 7,5422 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Screw on
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292686

Intervalo de preços
24,52 € - 11,0858 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Pino do rodízio 30.0 mm (D) 22.0 mm (L)

10352021

Intervalo de preços
5,7629 € - 2,6064 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10352069

Intervalo de preços
8,1491 € - 3,6864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 30.0 mm 20.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352014

Intervalo de preços
5,5302 € - 2,5017 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Cinzento Travão do pino do rodízio Haste roscada 40.0 mm

10352076

Intervalo de preços
8,9931 € - 4,069 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352052

Intervalo de preços
8,0622 € - 3,6468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Placa de rodízio com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado