Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
12,4424 € - 27,501 € 14 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
9,3421 € - 20,6515 € 213 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
40.0 kg
20,6515 € - 45,6496 € 34 Em stock
125.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
11,1652 € - 24,6788 € 18 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
9,3421 € - 20,6412 € 161 Em stock
75.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
9,991 € - 22,0729 € 154 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
70.0 kg
10,7944 € - 23,8754 € 148 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
70.0 kg
3,5509 € - 7,8503 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Placa de rodízio com travão
25.0 kg
3,962 € - 8,7567 € 140 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
2,5379 € - 5,6114 € 80 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
25.0 kg
3,5895 € - 7,9348 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
25.0 kg
2,4359 € - 5,3848 € 200 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com placa
20.0 kg
5,4409 € - 12,0278 € 34 Em stock
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
35.0 kg
13,1531 € - 29,0872 € 383 Em stock
50.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
100.0 kg
142,921 € - 150,4435 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
130.0 kg
19,6627 € - 43,4763 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio Levina
100.0 kg
8,8889 € - 19,6524 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
60.0 kg
15,5633 € - 34,402 € 146 Em stock
75.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
90.0 kg
16,7272 € - 36,977 € 45 Em stock
100.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
48,2246 € - 106,605 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
  • de 8
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269787

Intervalo de preços
27,501 € - 12,4424 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Rodízio 50.0 mm 40.0 kg Montagem com parafuso Cinzento escuro

10269749

Intervalo de preços
20,6515 € - 9,3421 €

Níveis de stock
213 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193273

Intervalo de preços
45,6496 € - 20,6515 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269770

Intervalo de preços
24,6788 € - 11,1652 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269763

Intervalo de preços
20,6412 € - 9,3421 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292709

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292686

Intervalo de preços
23,8754 € - 10,7944 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352052

Intervalo de preços
7,8503 € - 3,5509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Placa de rodízio com travão
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Cinzento Travão do pino do rodízio Haste roscada 40.0 mm

10352076

Intervalo de preços
8,7567 € - 3,962 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Pino do rodízio 30.0 mm (D) 22.0 mm (L)

10352021

Intervalo de preços
5,6114 € - 2,5379 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10352069

Intervalo de preços
7,9348 € - 3,5895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 30.0 mm 20.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352014

Intervalo de preços
5,3848 € - 2,4359 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277829

Intervalo de preços
12,0278 € - 5,4409 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193372

Intervalo de preços
29,0872 € - 13,1531 €

Níveis de stock
383 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio Linea 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Preto

10634455

Intervalo de preços
150,4435 € - 142,921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 150.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10193228

Intervalo de preços
43,4763 € - 19,6627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 65.0 mm 60.0 kg Orifício não passante Preto

10193310

Intervalo de preços
19,6524 € - 8,8889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda 75.0 mm 90.0 kg Furo do parafuso Preto

10193396

Intervalo de preços
34,402 € - 15,5633 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10193198

Intervalo de preços
36,977 € - 16,7272 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10276419

Intervalo de preços
106,605 € - 48,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso