Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
17,7077 € - 39,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
8,399 € - 18,5646 € 111 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
12,5245 € - 27,6935 € 70 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
5,1434 € - 11,369 € 308 Em stock
50.0 mm
Rodízio para placa giratória
40.0 kg
6,5796 € - 14,5343 € 78 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
9,6049 € - 21,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
11,7628 € - 26,001 € 73 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
5,9449 € - 13,1592 € 81 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
60.0 kg
10,3454 € - 22,8593 € 194 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
14,09 € - 31,1631 € 151 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
14,1747 € - 31,3323 € 99 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
9,0337 € - 19,9715 € 37 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
28,5926 € - 63,2041 € 28 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
6,6219 € - 14,6295 € 199 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória
70.0 kg
17,4856 € - 38,6524 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
13,741 € - 30,3803 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Levina
100.0 kg
21,2091 € - 46,8821 € 34 Em stock
125.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
16,3643 € - 36,1665 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 37 Em stock
63.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
9,5943 € - 21,2091 € 161 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
40.0 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento escuro

10283707

Intervalo de preços
39,139 € - 17,7077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 50.0 mm 40.0 kg Cinzento escuro

10283653

Intervalo de preços
18,5646 € - 8,399 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento

10269466

Intervalo de preços
27,6935 € - 12,5245 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 50.0 mm 40.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269688

Intervalo de preços
11,369 € - 5,1434 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento

10269435

Intervalo de preços
14,5343 € - 6,5796 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283523

Intervalo de preços
21,2302 € - 9,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 75.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283677

Intervalo de preços
26,001 € - 11,7628 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 22.0 mm Cinzento

10269411

Intervalo de preços
13,1592 € - 5,9449 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento

10269459

Intervalo de preços
22,8593 € - 10,3454 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento

10269497

Intervalo de preços
31,1631 € - 14,09 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10269473

Intervalo de preços
31,3323 € - 14,1747 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269725

Intervalo de preços
19,9715 € - 9,0337 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 27.0 mm Branco

10278239

Intervalo de preços
63,2041 € - 28,5926 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292693

Intervalo de preços
14,6295 € - 6,6219 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 100.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193259

Intervalo de preços
38,6524 € - 17,4856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193266

Intervalo de preços
30,3803 € - 13,741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193273

Intervalo de preços
46,8821 € - 21,2091 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269794

Intervalo de preços
36,1665 € - 16,3643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 63.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269756

Intervalo de preços
20,5321 € - 9,2876 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 50.0 mm 40.0 kg Montagem com parafuso Cinzento escuro

10269749

Intervalo de preços
21,2091 € - 9,5943 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado