Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
11,0858 € - 24,52 € 148 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
70.0 kg
3,6468 € - 8,0622 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Placa de rodízio com travão
25.0 kg
2,5017 € - 5,5302 € 200 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com placa
20.0 kg
3,6864 € - 8,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
25.0 kg
4,069 € - 8,9931 € 140 Em stock
40.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
2,6064 € - 5,7629 € 80 Em stock
30.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
25.0 kg
4,85 € - 10,7235 € 23 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
50.0 kg
16,8615 € - 37,2772 € 15 Em stock
125.0 mm
Rodízio com haste roscada
15,7719 € - 34,876 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
13,9208 € - 30,7505 € 61 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
12,4293 € - 27,4713 € 58 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
9,6049 € - 21,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
11,7628 € - 26,001 € 73 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
9,5943 € - 21,1985 € 161 Em stock
75.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
6,6219 € - 14,6295 € 199 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com placa giratória
70.0 kg
21,2091 € - 46,8821 € 34 Em stock
125.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
13,741 € - 30,3803 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Levina
100.0 kg
32,242 € - 71,2858 € 108 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
7,2989 € - 16,1316 € 44 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
70.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
  • de 8
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292686

Intervalo de preços
24,52 € - 11,0858 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352052

Intervalo de preços
8,0622 € - 3,6468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Placa de rodízio com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 30.0 mm 20.0 kg Montagem com parafuso Cinzento

10352014

Intervalo de preços
5,5302 € - 2,5017 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 40.0 mm 25.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10352069

Intervalo de preços
8,1491 € - 3,6864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Cinzento Travão do pino do rodízio Haste roscada 40.0 mm

10352076

Intervalo de preços
8,9931 € - 4,069 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Pino do rodízio 30.0 mm (D) 22.0 mm (L)

10352021

Intervalo de preços
5,7629 € - 2,6064 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277812

Intervalo de preços
10,7235 € - 4,85 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283547

Intervalo de preços
37,2772 € - 16,8615 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento escuro

10283691

Intervalo de preços
34,876 € - 15,7719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283530

Intervalo de preços
30,7505 € - 13,9208 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283684

Intervalo de preços
27,4713 € - 12,4293 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283523

Intervalo de preços
21,2302 € - 9,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 75.0 mm 60.0 kg Cinzento escuro

10283677

Intervalo de preços
26,001 € - 11,7628 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269763

Intervalo de preços
21,1985 € - 9,5943 €

Níveis de stock
161 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Parafuso Cinzento

10292693

Intervalo de preços
14,6295 € - 6,6219 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193273

Intervalo de preços
46,8821 € - 21,2091 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193266

Intervalo de preços
30,3803 € - 13,741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 27.0 mm Branco

10278246

Intervalo de preços
71,2858 € - 32,242 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292679

Intervalo de preços
16,1316 € - 7,2989 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269732

Intervalo de preços
26,5722 € - 12,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado