Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
15,8105 € - 34,9479 € 14 Em stock
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
8,8992 € - 19,6833 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
10,197 € - 22,5261 € 18 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
36,0294 € - 79,6499 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
110.0 kg
46,3912 € - 59,8327 € 30 Em stock
100.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
100.0 kg
13,39 € - 29,6022 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Levina
100.0 kg
21,6197 € - 47,8126 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
100.0 kg
22,9896 € - 50,8408 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio Levina com travão
100.0 kg
9,4966 € - 20,9811 € 114 Em stock
75.0 mm
Rodízio Linea dupla roda com travão
80.0 kg
13,5548 € - 29,9421 € 18 Em stock
100.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
6,2727 € - 13,8844 € 359 Em stock
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
40.0 kg
26,9654 € - 59,5958 € 109 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
9,4039 € - 20,7957 € 107 Em stock
50.0 mm
Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
70.0 kg
8,3636 € - 18,4885 € 52 Em stock
63.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
14,2037 € - 31,415 € 160 Em stock
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
43,9295 € - 97,0878 € 49 Em stock
100.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
28,9224 € - 63,9321 € 2 Em stock
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
6,3139 € - 13,9668 € 123 Em stock
63.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
40.0 kg
8,7138 € - 19,2713 € 60 Em stock
75.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
6,9319 € - 15,3161 € 110 Em stock
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
50.0 kg
  • de 8
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269398

Intervalo de preços
34,9479 € - 15,8105 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269602

Intervalo de preços
19,6833 € - 8,8992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269367

Intervalo de preços
22,5261 € - 10,197 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 125.0 mm 110.0 kg Furo do parafuso Preto

10193419

Intervalo de preços
79,6499 € - 36,0294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 100.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

10193402

Intervalo de preços
59,8327 € - 46,3912 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 100.0 kg Placa fixa com parafuso Cinzento

10193242

Intervalo de preços
29,6022 € - 13,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina
  • Tipo de montagem
    Placa fixa com parafuso
Rodízio dupla roda 100.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193358

Intervalo de preços
47,8126 € - 21,6197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 150.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10193235

Intervalo de preços
50,8408 € - 22,9896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PP
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Levina com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 75.0 mm 80.0 kg Orifício não passante Preto

10193334

Intervalo de preços
20,9811 € - 9,4966 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda com travão
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269619

Intervalo de preços
29,9421 € - 13,5548 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269572

Intervalo de preços
13,8844 € - 6,2727 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10276389

Intervalo de preços
59,5958 € - 26,9654 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10292662

Intervalo de preços
20,7957 € - 9,4039 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio roda dupla com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio 63.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269589

Intervalo de preços
18,4885 € - 8,3636 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269626

Intervalo de preços
31,415 € - 14,2037 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10276402

Intervalo de preços
97,0878 € - 43,9295 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10276396

Intervalo de preços
63,9321 € - 28,9224 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 63.0 mm 40.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277836

Intervalo de preços
13,9668 € - 6,3139 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento escuro

10269596

Intervalo de preços
19,2713 € - 8,7138 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277843

Intervalo de preços
15,3161 € - 6,9319 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso