Menu Procurar

Rodízios médicos

Em stock

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
3,4381 € - 7,5993 € 188 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
35.0 kg
8,2709 € - 18,2722 € 6 Em stock
60.0 mm
Rodízio com haste roscada
8,1782 € - 18,0765 € 111 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
10,815 € - 23,9063 € 258 Em stock
50.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
100.0 kg
54,0235 € - 119,4079 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
130.0 kg
15,3573 € - 33,9591 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
16,4182 € - 36,2972 € 15 Em stock
125.0 mm
Rodízio com haste roscada
13,5548 € - 29,9421 € 61 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada
9,3524 € - 20,6721 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
17,9735 € - 39,7271 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio Linea dupla roda
100.0 kg
31,3944 € - 69,4117 € 108 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
17,3555 € - 38,3572 € 42 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
11,7111 € - 25,8736 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
7,107 € - 15,7075 € 44 Em stock
50.0 mm
Rodízio dupla roda com haste roscada.
70.0 kg
5,7886 € - 12,8132 € 57 Em stock
75.0 mm
Rodízio de placa fixa
60.0 kg
5,6032 € - 12,3909 € 10 Em stock
63.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
12,1952 € - 12,8406 € 12 Em stock
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
6,4042 € - 6,738 € 80 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
10,0746 € - 10,6019 € 1146 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
5,6341 € - 12,4424 € 95 Em stock
50.0 mm
Rodízio para placa giratória
35.0 kg
  • de 8
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10277799

Intervalo de preços
7,5993 € - 3,4381 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste roscada com travão 60.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283516

Intervalo de preços
18,2722 € - 8,2709 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 50.0 mm 40.0 kg Cinzento escuro

10283653

Intervalo de preços
18,0765 € - 8,1782 €

Níveis de stock
111 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 50.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193365

Intervalo de preços
23,9063 € - 10,815 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio dupla roda 150.0 mm 130.0 kg Furo do parafuso Preto

10193426

Intervalo de preços
119,4079 € - 54,0235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento escuro

10283691

Intervalo de preços
33,9591 € - 15,3573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 125.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283547

Intervalo de preços
36,2972 € - 16,4182 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 100.0 mm 80.0 kg Cinzento

10283530

Intervalo de preços
29,9421 € - 13,5548 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada com travão 80.0 mm 60.0 kg Cinzento

10283523

Intervalo de preços
20,6721 € - 9,3524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio dupla roda 100.0 mm 100.0 kg Orifício não passante Preto

10193341

Intervalo de preços
39,7271 € - 17,9735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    PU
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio Linea dupla roda
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 27.0 mm Branco

10278246

Intervalo de preços
69,4117 € - 31,3944 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 30.0 mm Branco

10278215

Intervalo de preços
38,3572 € - 17,3555 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269732

Intervalo de preços
25,8736 € - 11,7111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio dupla roda 50.0 mm 70.0 kg Haste roscada Cinzento

10292679

Intervalo de preços
15,7075 € - 7,107 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio dupla roda com haste roscada.
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
Rodízio de placa fixa 75.0 mm 24.0 mm Cinzento escuro

10269657

Intervalo de preços
12,8132 € - 5,7886 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 63.0 mm 60.0 kg Parafuso Cinzento escuro

10269695

Intervalo de preços
12,3909 € - 5,6032 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento escuro
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269350

Intervalo de preços
12,8406 € - 12,1952 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269329

Intervalo de preços
6,738 € - 6,4042 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Cinzento

10269343

Intervalo de preços
10,6019 € - 10,0746 €

Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 35.0 kg Parafuso Cinzento

10277720

Intervalo de preços
12,4424 € - 5,6341 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado