Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10277829
494746
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 8 - 79 | 12,3525 € |
| 80 - 399 | 5,8827 € |
| 400 + | 5,5878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material da roda | Plástico |
|---|---|
| Material da armação do rodízio | Aço |
| Cor | Cinzento |
| Tipo de rodízio | Rodízio com orifício de parafuso com travão |
| Tipo de montagem | Furo do parafuso |
| Capacidade de carga | 35.0 kg |
| Capacidade de carga | 35.0 kg |
| Largura da roda | 18.5 mm |
| Largura da roda | 0.728 in |
| Diâmetro da roda | 50.0 mm |
| Diâmetro da roda | 1.969 in |
| Material completo da carcaça do rodízio | Aço |
| Acabamento do alojamento do rodízio | Banhado a zinco |
| Altura geral | 67.5 mm |
| Altura geral | 2.657 in |
| Código do material | 7326909890 |