Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
16,0364 € - 35,4578 € 10 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
97,8844 € - 103,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
14,1059 € - 14,8569 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
140.0 kg
55,5985 € - 122,9069 € 13 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
225.0 kg
69,1543 € - 72,7905 € 4 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
69,9847 € - 73,6764 € 4 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
49,5267 € - 109,4833 € 3 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
160.0 kg
61,8184 € - 136,6373 € 2 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
300.0 kg
62,3007 € - 65,5842 € 10 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,7262 € - 23,6844 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
31,4593 € - 69,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
31,4593 € - 69,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
14,0795 € - 31,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
14,9151 € - 32,9719 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
32,8344 € - 72,5763 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
27,5136 € - 28,9628 € 16 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
15,8618 € - 16,6922 € 12 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
140.0 kg
12,58 € - 13,2429 € 12 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,4683 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
7,8813 € - 8,3018 € 128 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
  • de 8
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Branco

10269312

Intervalo de preços
35,4578 € - 16,0364 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 175.0 mm 650.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Vermelho

10270301

Intervalo de preços
103,036 € - 97,8844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 40.0 mm Preto

10294147

Intervalo de preços
14,8569 € - 14,1059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Parafuso Vermelho

10278161

Intervalo de preços
122,9069 € - 55,5985 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 300.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278208

Intervalo de preços
72,7905 € - 69,1543 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 400.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Vermelho

10270295

Intervalo de preços
73,6764 € - 69,9847 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Montagem com parafuso Vermelho

10278154

Intervalo de preços
109,4833 € - 49,5267 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 300.0 kg Montagem com parafuso Vermelho

10278178

Intervalo de preços
136,6373 € - 61,8184 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Montagem com parafuso 100.0 mm Vermelho

10278192

Intervalo de preços
65,5842 € - 62,3007 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 80.0 mm (D) Plástico

10276297

Intervalo de preços
23,6844 € - 10,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L) Plástico

10276600

Intervalo de preços
69,5299 € - 31,4593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L)

10276617

Intervalo de preços
69,5299 € - 31,4593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L) Plástico

10276310

Intervalo de preços
31,1313 € - 14,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) Plástico

10276327

Intervalo de preços
32,9719 € - 14,9151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) Plástico

10276624

Intervalo de preços
72,5763 € - 32,8344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 200.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269916

Intervalo de preços
28,9628 € - 27,5136 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Parafuso Preto

10269893

Intervalo de preços
16,6922 € - 15,8618 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269930

Intervalo de preços
13,2429 € - 12,58 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10269824

Intervalo de preços
11,021 € - 10,4683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10269862

Intervalo de preços
8,3018 € - 7,8813 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado