Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
17,3375 € - 38,3139 € 233 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
10,2079 € - 22,5525 € 45 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
98,7254 € - 218,2156 € 12 Em stock
45.0 mm
Rodízio de placa fixa
611.8 kg
13,0216 € - 28,7936 € 20 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
36,5368 € - 80,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
13,0745 € - 28,9205 € 64 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
60.0 kg
14,5343 € - 32,1468 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
70.0 kg
39,0861 € - 86,4125 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
220.0 kg
8,1451 € - 18,0039 € 130 Em stock
50.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
55.0 kg
17,3798 € - 38,4091 € 6 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
217,0943 € - 479,8967 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio para placa giratória
7,8278 € - 17,2952 € 4 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
31,4593 € - 69,5299 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
71,9945 € - 159,1369 € 2 Em stock
45.0 mm
Rodízio de placa fixa
611.8 kg
9,9751 € - 22,0342 € 139 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
7,9653 € - 17,6125 € 33 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
2,6974 € - 5,9607 € 44 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa fixa
55.0 kg
216,4068 € - 478,3523 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
713.8 kg
4,1968 € - 9,2796 € 242 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa fixa
60.0 kg
10,6416 € - 23,5363 € 76 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada 80.0 mm 100.0 kg Branco

10283745

Intervalo de preços
38,3139 € - 17,3375 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 80.0 mm 100.0 kg Branco

10283714

Intervalo de preços
22,5525 € - 10,2079 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 45.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208946

Intervalo de preços
218,2156 € - 98,7254 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso

10270103

Intervalo de preços
28,7936 € - 13,0216 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Largura da roda
    25.0 mm
Rodízio 180.0 mm 150.0 kg Montagem com parafuso

10270141

Intervalo de preços
80,7532 € - 36,5368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Largura da roda
    45.0 mm
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Haste roscada Branco

10283486

Intervalo de preços
28,9205 € - 13,0745 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Parafuso

10270110

Intervalo de preços
32,1468 € - 14,5343 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    70.0 kg
  • Largura da roda
    30.0 mm
Rodízio 200.0 mm 220.0 kg Montagem com parafuso

10270158

Intervalo de preços
86,4125 € - 39,0861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    220.0 kg
  • Largura da roda
    50.0 mm
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Haste roscada Branco

10283455

Intervalo de preços
18,0039 € - 8,1451 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 40.0 mm Preto;Natural

10294116

Intervalo de preços
38,4091 € - 17,3798 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto;Natural
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
Rodízio 45.0 mm 611.8 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208939

Intervalo de preços
479,8967 € - 217,0943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 25.0 mm Preto

10269985

Intervalo de preços
17,2952 € - 7,8278 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
Rodízio com haste roscada 100.0 mm 120.0 kg Branco

10283752

Intervalo de preços
69,5299 € - 31,4593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio de placa fixa 45.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208885

Intervalo de preços
159,1369 € - 71,9945 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269275

Intervalo de preços
22,0342 € - 9,9751 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 27.0 mm Branco

10269190

Intervalo de preços
17,6125 € - 7,9653 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 50.0 mm 18.0 mm Branco

10269152

Intervalo de preços
5,9607 € - 2,6974 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 713.8 kg Montagem com parafuso Pneu vermelho/castanho

10208953

Intervalo de preços
478,3523 € - 216,4068 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 60.0 mm 22.0 mm Branco

10269169

Intervalo de preços
9,2796 € - 4,1968 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269299

Intervalo de preços
23,5363 € - 10,6416 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado