Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
19,0723 € - 42,1643 € 69 Em stock
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
120.0 kg
6,1988 € - 13,7092 € 107 Em stock
50.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
55.0 kg
9,0337 € - 19,9715 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 86 Em stock
75.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
17,7501 € - 39,2448 € 4 Em stock
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
100.0 kg
16,5336 € - 36,5685 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
23,4093 € - 51,7481 € 28 Em stock
100.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
120.0 kg
7,6268 € - 16,8721 € 18 Em stock
60.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
15,4758 € - 34,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
80.0 kg
69,1543 € - 72,7905 € 12 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
97,8844 € - 103,036 € Solicite o prazo de entrega aqui
175.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
49,5267 € - 109,4833 € 3 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
160.0 kg
62,3007 € - 65,5842 € 10 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
61,8184 € - 136,6373 € 2 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
300.0 kg
55,5985 € - 122,9069 € 7 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
225.0 kg
12,3252 € - 12,9775 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
100.0 kg
11,22 € - 11,8058 € 300 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
32,1362 € - 33,8234 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
56,1767 € - 59,128 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
20,495 € - 21,5687 € 6 Em stock
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
170.0 kg
  • de 8
Rodízio 125.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Branco

10278116

Intervalo de preços
42,1643 € - 19,0723 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Furo do parafuso Branco

10269091

Intervalo de preços
13,7092 € - 6,1988 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269121

Intervalo de preços
19,9715 € - 9,0337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269114

Intervalo de preços
20,5321 € - 9,2876 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Branco

10278093

Intervalo de preços
39,2448 € - 17,7501 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10269145

Intervalo de preços
36,5685 € - 16,5336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Branco

10278109

Intervalo de preços
51,7481 € - 23,4093 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269107

Intervalo de preços
16,8721 € - 7,6268 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10269138

Intervalo de preços
34,199 € - 15,4758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 300.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278208

Intervalo de preços
72,7905 € - 69,1543 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 175.0 mm 650.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Vermelho

10270301

Intervalo de preços
103,036 € - 97,8844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Montagem com parafuso Vermelho

10278154

Intervalo de preços
109,4833 € - 49,5267 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Montagem com parafuso 100.0 mm Vermelho

10278192

Intervalo de preços
65,5842 € - 62,3007 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 300.0 kg Montagem com parafuso Vermelho

10278178

Intervalo de preços
136,6373 € - 61,8184 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Parafuso Vermelho

10278161

Intervalo de preços
122,9069 € - 55,5985 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Parafuso Preto

10269886

Intervalo de preços
12,9775 € - 12,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269923

Intervalo de preços
11,8058 € - 11,22 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 180.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269961

Intervalo de preços
33,8234 € - 32,1362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278185

Intervalo de preços
59,128 € - 56,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 180.0 mm 45.0 mm Preto

10269848

Intervalo de preços
21,5687 € - 20,495 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado