Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
8,5593 € - 18,9108 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
120.0 kg
13,1222 € - 28,9945 € 58 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
30,5807 € - 67,5886 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
220.0 kg
21,2386 € - 46,9371 € 8 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
150.0 kg
51,294 € - 113,3927 € 8 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
330.0 kg
17,0259 € - 37,6362 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
180.0 kg
4,0865 € - 9,0356 € 402 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa fixa
60.0 kg
152,9292 € - 160,9787 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
713.8 kg
5,7905 € - 6,1027 € 30 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
19,9562 € - 21,0017 € 6 Em stock
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
170.0 kg
13,6166 € - 14,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
130.0 kg
12,0012 € - 12,6363 € 12 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
100.0 kg
8,9017 € - 9,3747 € 122 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
70.0 kg
10,1931 € - 10,7313 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
22,1398 € - 23,314 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
205.0 kg
15,4448 € - 16,2534 € 12 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
140.0 kg
12,2492 € - 12,8947 € 48 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
34,3659 € - 36,1736 € 14 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
13,3385 € - 29,4683 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
14,523 € - 32,1051 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
  • de 8
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Branco

10278079

Intervalo de preços
18,9108 € - 8,5593 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 39.0 mm Branco

10278055

Intervalo de preços
28,9945 € - 13,1222 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 220.0 kg Montagem com parafuso Preto

10270097

Intervalo de preços
67,5886 € - 30,5807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    220.0 kg
Rodízio 150.0 mm 150.0 kg Parafuso Preto

10270073

Intervalo de preços
46,9371 € - 21,2386 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 48.0 mm Branco

10292747

Intervalo de preços
113,3927 € - 51,294 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 40.0 mm Branco

10396568

Intervalo de preços
37,6362 € - 17,0259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 60.0 mm 22.0 mm Branco

10269169

Intervalo de preços
9,0356 € - 4,0865 €

Níveis de stock
402 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 713.8 kg Montagem com parafuso Pneu vermelho/castanho

10208908

Intervalo de preços
160,9787 € - 152,9292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 25.0 mm Preto

10269800

Intervalo de preços
6,1027 € - 5,7905 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 180.0 mm 45.0 mm Preto

10269848

Intervalo de preços
21,0017 € - 19,9562 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 40.0 mm Preto

10269831

Intervalo de preços
14,3376 € - 13,6166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Parafuso Preto

10269886

Intervalo de preços
12,6363 € - 12,0012 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Preto

10269879

Intervalo de preços
9,3747 € - 8,9017 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10269824

Intervalo de preços
10,7313 € - 10,1931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 200.0 mm 50.0 mm Preto

10269855

Intervalo de preços
23,314 € - 22,1398 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Parafuso Preto

10269893

Intervalo de preços
16,2534 € - 15,4448 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269930

Intervalo de preços
12,8947 € - 12,2492 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 205.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269978

Intervalo de preços
36,1736 € - 34,3659 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 80.0 mm (D) Plástico

10276587

Intervalo de preços
29,4683 € - 13,3385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 100.0 mm (D) Plástico

10276327

Intervalo de preços
32,1051 € - 14,523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso