Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
61,9691 € - 65,2298 € 8 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
61,9691 € - 65,2298 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
75,6334 € - 79,6108 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,4194 € - 23,0497 € 659 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
120.0 kg
75,6334 € - 79,6108 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
9,4674 € - 20,9235 € 86 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
100.0 kg
12,3252 € - 12,9775 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
100.0 kg
11,22 € - 11,8058 € 300 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
5,9468 € - 6,2675 € 30 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
22,7376 € - 23,9435 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
205.0 kg
20,495 € - 21,5687 € 6 Em stock
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
170.0 kg
7,0194 € - 7,3843 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
70.0 kg
10,4683 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
7,8813 € - 8,3018 € 128 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
13,9842 € - 14,7247 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
130.0 kg
9,1421 € - 9,6278 € 98 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
70.0 kg
27,5136 € - 28,9628 € 16 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
10,4194 € - 23,0497 € 37 Em stock
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
32,1362 € - 33,8234 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
15,8618 € - 16,6922 € 12 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
140.0 kg
  • de 8
Rodízio 150.0 mm 330.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Branco

10270226

Intervalo de preços
65,2298 € - 61,9691 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 330.0 kg Aparafusadas 132.0 mm Branco

10270240

Intervalo de preços
65,2298 € - 61,9691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 600.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm

10270257

Intervalo de preços
79,6108 € - 75,6334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Largura da roda
    50.0 mm
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Parafuso Branco

10277980

Intervalo de preços
23,0497 € - 10,4194 €

Níveis de stock
659 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 600.0 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Branco

10270233

Intervalo de preços
79,6108 € - 75,6334 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Parafuso Branco

10277973

Intervalo de preços
20,9235 € - 9,4674 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 100.0 kg Parafuso Preto

10269886

Intervalo de preços
12,9775 € - 12,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269923

Intervalo de preços
11,8058 € - 11,22 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 25.0 mm Preto

10269800

Intervalo de preços
6,2675 € - 5,9468 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 200.0 mm 50.0 mm Preto

10269855

Intervalo de preços
23,9435 € - 22,7376 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 180.0 mm 45.0 mm Preto

10269848

Intervalo de preços
21,5687 € - 20,495 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 30.0 mm Preto

10269817

Intervalo de preços
7,3843 € - 7,0194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10269824

Intervalo de preços
11,021 € - 10,4683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10269862

Intervalo de preços
8,3018 € - 7,8813 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 40.0 mm Preto

10269831

Intervalo de preços
14,7247 € - 13,9842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Parafuso Preto

10269879

Intervalo de preços
9,6278 € - 9,1421 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269916

Intervalo de preços
28,9628 € - 27,5136 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Roda do rodízio 80.0 mm (D) 22.0 mm (L) Plástico

10276280

Intervalo de preços
23,0497 € - 10,4194 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 180.0 mm 170.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269961

Intervalo de preços
33,8234 € - 32,1362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Parafuso Preto

10269893

Intervalo de preços
16,6922 € - 15,8618 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado