Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
24,2256 € - 53,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
180.0 kg
18,4885 € - 40,8704 € 77 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
110.0 kg
13,3179 € - 29,4374 € 42 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
110.0 kg
7,622 € - 16,8405 € 10 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
12,6793 € - 28,0366 € 33 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
50.0 kg
26,8418 € - 59,328 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
220.0 kg
6,592 € - 14,5745 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
55.0 kg
9,579 € - 21,1871 € 3 Em stock
75.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
35,5762 € - 78,6302 € Solicite o prazo de entrega aqui
180.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
16,5727 € - 36,6474 € 34 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
15,6148 € - 34,5256 € 34 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
80.0 kg
211,3869 € - 467,2801 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Rodízio para placa giratória
11,0004 € - 24,3286 € 22 Em stock
75.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
60.0 kg
16,5521 € - 36,5959 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
80.0 kg
10,4545 € - 23,1029 € 143 Em stock
60.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
60.0 kg
18,0765 € - 39,9434 € 23 Em stock
125.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
80.0 kg
171,5568 € - 379,2254 € 7 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
611.8 kg
9,7129 € - 21,4549 € 139 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
36,2869 € - 80,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
71.4 kg
38,0585 € - 84,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
220.0 kg
  • de 8
Rodízio de placa fixa 180.0 mm 45.0 mm Preto

10270028

Intervalo de preços
53,56 € - 24,2256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    180.0 kg
Rodízio 125.0 mm 110.0 kg Parafuso

10270127

Intervalo de preços
40,8704 € - 18,4885 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
  • Largura da roda
    37.5 mm
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10270004

Intervalo de preços
29,4374 € - 13,3179 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 25.0 mm Preto

10269985

Intervalo de preços
16,8405 € - 7,622 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso

10270103

Intervalo de preços
28,0366 € - 12,6793 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
  • Largura da roda
    25.0 mm
Rodízio de placa fixa 200.0 mm 50.0 mm Preto

10270035

Intervalo de preços
59,328 € - 26,8418 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    220.0 kg
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Parafuso Branco

10269268

Intervalo de preços
14,5745 € - 6,592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269282

Intervalo de preços
21,1871 € - 9,579 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 180.0 mm 150.0 kg Montagem com parafuso

10270141

Intervalo de preços
78,6302 € - 35,5762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Largura da roda
    45.0 mm
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Branco

10269305

Intervalo de preços
36,6474 € - 16,5727 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Parafuso Branco

10269312

Intervalo de preços
34,5256 € - 15,6148 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 45.0 mm 611.8 kg Montagem com parafuso 132.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208939

Intervalo de preços
467,2801 € - 211,3869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Haste roscada Branco

10283479

Intervalo de preços
24,3286 € - 11,0004 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Haste roscada Branco

10283493

Intervalo de preços
36,5959 € - 16,5521 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Haste roscada Branco

10283462

Intervalo de preços
23,1029 € - 10,4545 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Haste roscada Branco

10283509

Intervalo de preços
39,9434 € - 18,0765 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Montagem com parafuso Pneu vermelho/castanho

10208922

Intervalo de preços
379,2254 € - 171,5568 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269275

Intervalo de preços
21,4549 € - 9,7129 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 71.4 kg Montagem com parafuso Azul

10209066

Intervalo de preços
80,2061 € - 36,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 220.0 kg Montagem com parafuso

10270158

Intervalo de preços
84,1407 € - 38,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    220.0 kg
  • Largura da roda
    50.0 mm