Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
17,3375 € - 38,3139 € 233 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada com travão
10,2079 € - 22,5525 € 45 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
7,2777 € - 16,0681 € 151 Em stock
75.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
9,7213 € - 21,4735 € 44 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
11,2234 € - 24,7951 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
17,7183 € - 39,1707 € 66 Em stock
125.0 mm
Rodízio para placa giratória
110.0 kg
6,5267 € - 14,418 € 1464 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
28,6349 € - 63,2994 € 4 Em stock
180.0 mm
Rodízio para placa giratória
180.0 kg
13,4765 € - 29,7774 € 58 Em stock
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
150.0 kg
40,5882 € - 89,7234 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
112.2 kg
10,6416 € - 23,5363 € 76 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
60.0 kg
7,8172 € - 17,2635 € 20 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
12.0 kg
52,6789 € - 116,4543 € 8 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa fixa
330.0 kg
4,1968 € - 9,2796 € 242 Em stock
60.0 mm
Rodízio de placa fixa
60.0 kg
2,6974 € - 5,9607 € 44 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa fixa
55.0 kg
142,4076 € - 149,9022 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio para placa giratória
713.8 kg
7,9653 € - 17,6125 € 33 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
80.0 kg
143,804 € - 151,362 € 4 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa fixa
713.8 kg
6,0824 € - 13,4342 € 126 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
176,1888 € - 389,4645 € 7 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
611.8 kg
  • de 8
Rodízio com haste roscada 80.0 mm 100.0 kg Branco

10283745

Intervalo de preços
38,3139 € - 17,3375 €

Níveis de stock
233 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada com travão
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio com haste roscada 80.0 mm 100.0 kg Branco

10283714

Intervalo de preços
22,5525 € - 10,2079 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Rodízio 75.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269220

Intervalo de preços
16,0681 € - 7,2777 €

Níveis de stock
151 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10270042

Intervalo de preços
21,4735 € - 9,7213 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
Rodízio 125.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269251

Intervalo de preços
24,7951 € - 11,2234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 125.0 mm 110.0 kg Parafuso Preto

10270066

Intervalo de preços
39,1707 € - 17,7183 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    110.0 kg
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269237

Intervalo de preços
14,418 € - 6,5267 €

Níveis de stock
1464 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 180.0 mm 180.0 kg Parafuso Preto

10270080

Intervalo de preços
63,2994 € - 28,6349 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    180.0 kg
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 39.0 mm Branco

10278055

Intervalo de preços
29,7774 € - 13,4765 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 112.2 kg Montagem com parafuso Azul

10209080

Intervalo de preços
89,7234 € - 40,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Azul
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269299

Intervalo de preços
23,5363 € - 10,6416 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 30.0 mm Branco

10278048

Intervalo de preços
17,2635 € - 7,8172 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 150.0 mm 48.0 mm Branco

10292747

Intervalo de preços
116,4543 € - 52,6789 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 60.0 mm 22.0 mm Branco

10269169

Intervalo de preços
9,2796 € - 4,1968 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 50.0 mm 18.0 mm Branco

10269152

Intervalo de preços
5,9607 € - 2,6974 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 713.8 kg Montagem com parafuso Pneu vermelho/castanho

10208892

Intervalo de preços
149,9022 € - 142,4076 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 27.0 mm Branco

10269190

Intervalo de preços
17,6125 € - 7,9653 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 200.0 mm 50.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208977

Intervalo de preços
151,362 € - 143,804 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269213

Intervalo de preços
13,4342 € - 6,0824 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Montagem com parafuso Pneu vermelho/castanho

10208922

Intervalo de preços
389,4645 € - 176,1888 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado