Menu Procurar

Rodízios industriais

Em stock

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Capacidade de carga Comprar
23,4834 € - 51,8962 € 15 Em stock
150.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
4,3925 € - 9,7093 € 112 Em stock
50.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
55.0 kg
8,0394 € - 17,7606 € 11 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
9,5943 € - 21,1985 € 27 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
80.0 kg
9,7213 € - 21,4735 € 44 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
50.0 kg
28,6349 € - 63,2994 € 4 Em stock
180.0 mm
Rodízio para placa giratória
180.0 kg
111,9586 € - 247,4746 € 2 Em stock
50.0 mm
Rodízio de placa fixa
713.8 kg
6,0824 € - 13,4342 € 126 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
60.0 kg
10,2079 € - 22,5525 € 45 Em stock
80.0 mm
Rodízio com haste roscada
14,0795 € - 31,1313 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
13,3284 € - 29,4706 € 16 Em stock
80.0 mm
Rodízio com orifício de parafuso com travão
60.0 kg
49,5267 € - 109,4833 € 3 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
160.0 kg
62,3007 € - 65,5842 € 10 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
35,2938 € - 37,1503 € 14 Em stock
200.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
15,8618 € - 16,6922 € 12 Em stock
150.0 mm
Rodízio para placa giratória
140.0 kg
12,58 € - 13,2429 € 12 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
5,1436 € - 11,3688 € 284 Em stock
60.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
60.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
80.0 kg
56,1767 € - 59,128 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
10,4683 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
Rodízio de placa fixa
100.0 kg
  • de 8
Rodízio 150.0 mm 130.0 kg Montagem com parafuso 98.7 mm Preto

10294130

Intervalo de preços
51,8962 € - 23,4834 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 50.0 mm 55.0 kg Furo do parafuso Branco

10269039

Intervalo de preços
9,7093 € - 4,3925 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10269077

Intervalo de preços
17,7606 € - 8,0394 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 100.0 mm 80.0 kg Parafuso Branco

10269244

Intervalo de preços
21,1985 € - 9,5943 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 80.0 mm 50.0 kg Parafuso Preto

10270042

Intervalo de preços
21,4735 € - 9,7213 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    50.0 kg
Rodízio 180.0 mm 180.0 kg Parafuso Preto

10270080

Intervalo de preços
63,2994 € - 28,6349 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Capacidade de carga
    180.0 kg
Rodízio de placa fixa 50.0 mm Pneu vermelho/castanho

10208915

Intervalo de preços
247,4746 € - 111,9586 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
  • Cor
    Pneu vermelho/castanho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Parafuso Branco

10269213

Intervalo de preços
13,4342 € - 6,0824 €

Níveis de stock
126 Em stock
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio com haste roscada 80.0 mm 100.0 kg Branco

10283714

Intervalo de preços
22,5525 € - 10,2079 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com haste roscada
  • Tipo de montagem
    Threaded Stem
Roda do rodízio 100.0 mm (D) 27.0 mm (L) Plástico

10276310

Intervalo de preços
31,1313 € - 14,0795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Roda do rodízio 80.0 mm (D) 22.0 mm (L) Plástico

10276570

Intervalo de preços
29,4706 € - 13,3284 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com orifício de parafuso com travão
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Montagem com parafuso Vermelho

10278154

Intervalo de preços
109,4833 € - 49,5267 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material da roda
    PU
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 225.0 kg Montagem com parafuso 100.0 mm Vermelho

10278192

Intervalo de preços
65,5842 € - 62,3007 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 200.0 mm 205.0 kg Montagem com parafuso 129.0 mm Preto

10269978

Intervalo de preços
37,1503 € - 35,2938 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 150.0 mm 140.0 kg Parafuso Preto

10269893

Intervalo de preços
16,6922 € - 15,8618 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Borracha
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio para placa giratória
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 100.0 mm 70.0 kg Aparafusadas 97.0 mm Preto

10269930

Intervalo de preços
13,2429 € - 12,58 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio 60.0 mm 60.0 kg Furo do parafuso Branco

10269046

Intervalo de preços
11,3688 € - 5,1436 €

Níveis de stock
284 Em stock
Características
  • Material da roda
    Nylon
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 125.0 mm 80.0 kg Furo do parafuso Branco

10269084

Intervalo de preços
26,5722 € - 12,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Branco
  • Tipo de rodízio
    Rodízio com furo para parafuso
  • Tipo de montagem
    Furo do parafuso
Rodízio 80.0 mm 160.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Vermelho

10278185

Intervalo de preços
59,128 € - 56,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Ferro fundido
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa giratória com travão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Rodízio de placa fixa 125.0 mm 37.5 mm Preto

10269824

Intervalo de preços
11,021 € - 10,4683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da roda
    Plástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Tipo de rodízio
    Rodízio de placa fixa
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado